- Kommunikation
- Kommunikation
- Mehr sehen
UP-Montageset robusto IP55 flach weiss für 2×Keystone für Kombination WH65410100A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 46 product.page.accessories.products-available -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 13 product.page.accessories.products-available -
Modularer Steckverbinder 7 product.page.accessories.products-available -
Licht-/Energiesäule 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 96 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite0-0 MHz
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerJa
-
Anzahl der Ausgänge0
-
Mit KlappdeckelJa
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
-
FarbeSignalweiss
-
WerkstoffThermoplast
-
Schutzart IPIP55
-
Einbautiefe17,8 mm
-
AuslassMit Geradeauslass
-
MontageartAufputz-Montage oder Auf Einbaudose
-
AnschlussartSonstige
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH65410100A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH65410100A
robusto Montageset für 2x Keystone-RJ45/Schrägauslass: IP55-Front Kombin. Weiss
PDF