The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Fiber
    • WH70305200Z
    RJ45-Modul Hager HMS STP, mit Selbstschneidende Kontakte, Anschluss: Draht AWG 23…25, Litze 7-fach AWG 24…26, 100 Stück
    EAN-Nr.
    7611919511308
    E-nr.
    977 701 113
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W4
    • HMS Fiber

    RJ45-Modul Hager HMS Kat.6, STP, Keystone, 100 Stück WH70305200Z

    Preis*
    CHF 1’123.00
    / Stück *
    CHF 1’123.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    RJ45-Modul Hager HMS Kat.6, STP, Keystone, 100 Stück

    WH70305200Z

    • Zubehör
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (9)
    Previous
    Previous
    WH74300503Z
    WH74300503Z
    HMS-Zubehör Basismodul Light für: 8x RJ45-Einsatz +2x FLF Gr1 od. FLF Gr.2 Grau
    CHF 56.10/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WH74300603Z
    WH74300603Z
    HMS Erweiterungsmodul Light für: 6x RJ45-Einsatz und 1x FLF Gr.1 Lichtgrau
    CHF 49.15/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WH50300300A
    WH50300300A
    kallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss
    CHF 29.20/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WH50300400A
    WH50300400A
    kallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss
    CHF 29.20/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 67 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • WH74300503Z

      HMS-Zubehör Basismodul Light für: 8x RJ45-Einsatz +2x FLF Gr1 od. FLF Gr.2 Grau

      CHF 56.10  / Stück*
    • WH74300603Z

      HMS Erweiterungsmodul Light für: 6x RJ45-Einsatz und 1x FLF Gr.1 Lichtgrau

      CHF 49.15  / Stück*
    • WH50300300A

      kallysto UP-Montageset für: 4x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss

      CHF 29.20  / Stück*
    • WH50300400A

      kallysto UP-Montageset für: 2x HMS-Modul Frontpatte für Kombination Ultraweiss

      CHF 29.20  / Stück*
    • WH50410100A

      kallysto UP-Montageset für: 2x Keystone-Einsatz / Schrägauslass Ultraweiss

      CHF 18.75  / Stück*
    • WH66410100D

      FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Ultraweiss

      CHF 11.65  / Stück*
    • WH72410200Z

      Zubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Weiss

      CHF 9.75  / Stück*
    • WH65410100A

      robusto Montageset für 2x Keystone-RJ45/Schrägauslass: IP55-Front Kombin. Weiss

      CHF 38.95  / Stück*
    • WH50549400A

      kallysto HMS AMA10 R/TV-Enddose 2GHz 10.5dB mit Front für Kombination Ultraweiss

      CHF 81.20  / Stück*

    Passend zu

    • WH37950100D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Weiss

      CHF 11.60  / Stück*
    • WH37950105D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Schwarz

      CHF 11.60  / Stück*
    • WH37950182D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert

      CHF 11.60  / Stück*
    • WH37950200D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert Weiss

      CHF 16.35  / Stück*
    • WH37950205D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert Schwarz

      CHF 15.95  / Stück*
    • WH37950282D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert

      CHF 16.35  / Stück*
    • WH37950300D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 211x40mm eloxiert Weiss

      CHF 20.05  / Stück*
    • WH37950305D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 211x40mm eloxiert Schwarz

      CHF 20.60  / Stück*
    • WH37950382D

      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 211x40mm eloxiert

      CHF 20.05  / Stück*
    • WH37951200D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 1x2 / 100x112.5mm eloxiert Weiss

      CHF 61.00  / Stück*
    • WH37951205D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 1x2 / 100x112.5mm eloxiert Schwarz

      CHF 61.00  / Stück*
    • WH37951282D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 1x2 / 100x112.5mm eloxiert

      CHF 61.00  / Stück*
    • WH37952200D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert Weiss

      CHF 74.70  / Stück*
    • WH37952205D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Alumin.-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert Schwarz

      CHF 74.70  / Stück*
    • WH37952282D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x2 / 162.5x112.5mm eloxiert

      CHF 83.80  / Stück*
    • WH37952300D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x3 / 162.5x150mm eloxiert Weiss

      CHF 87.00  / Stück*
    • WH37952305D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x3 / 162.5x150mm eloxiert Schwarz

      CHF 87.00  / Stück*
    • WH37952382D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 2x3 / 162.5x150mm eloxiert

      CHF 87.00  / Stück*
    • WH37953200D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 3x2 / 225x112.5mm eloxiert Weiss

      CHF 87.00  / Stück*
    • WH37953205D

      Für FLF-Kombinationen Gr.I: Aluminium-Platte 3x2 / 225x112.5mm eloxiert Schwarz

      CHF 87.00  / Stück*

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WH70305200Z
    PDF
    Hager RoHS report WH70305200Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH70305200Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH70305200Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH70305200Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH70305200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt Set à 100 Stück

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH70295200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e, STP, Keystone, 100 Stück
      WH70295200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt Set à 100 Stück
      Preis*
      CHF 826.00
      / Stück *
      CHF 826.00
      / Stück *
    • 2
      WH70295300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e, UTP, Keystone, 100 Stück
      WH70295300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt Set à 100 Stück
      Preis*
      CHF 625.00
      / Stück *
      CHF 625.00
      / Stück *
    • 3
      WH70305300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6A, STP, Keystone, 100 Stück
      WH70305300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt Set à 100 Stück
      Preis*
      CHF 1’293.00
      / Stück *
      CHF 1’293.00
      / Stück *
    • 4
      WH70310300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6a, UTP, weiss
      WH70310300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Weiss
      Preis*
      CHF 10.80
      / Stück *
      CHF 10.80
      / Stück *
    • 5
      WH70360100Z - LWL-Kupplungsmodul Hager HMS, Keystone LC/APC Duplex grün
      WH70360100Z
      HMS-Zubehör Fiber: Keystone LWL-Adapter LC/APC Duplex / Weiss-Grün
      Preis*
      CHF 17.05
      / Stück *
      CHF 17.05
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group