Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert weiss WH37950100D
catalog.lists.product_addition.login_popup.title
catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
- Zubehör
- Technische Merkmale
- catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
- Dokumentationen
- Weitere Produkte
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Taster 10 product.page.accessories.products-available -
Modularer Steckverbinder 7 product.page.accessories.products-available -
Steckdose 119 product.page.accessories.products-available -
Zentralstück für Blindabdeckung 4 product.page.accessories.products-available -
Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation 12 product.page.accessories.products-available -
Energiekabel >= 1 kV, für feste Verlegung 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
- Taster
- Modularer Steckverbinder
- Steckdose
- Zentralstück für Blindabdeckung
- Flachleitungsadapter für steckbare Gebäudeinstallation
- Energiekabel >= 1 kV, für feste Verlegung
- Druckschalter
- Geräteanschluss für steckbare Gebäudeinstallation
- Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Zubehör für Kommunikationstechnik
- Blindabdeckung
- Montageplatte für LWL-Anschlussdosen
- USB-Spannungsversorgung
- Einsatz für Kommunikationstechnik
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Antennensteckdose
- Dose für Montage in der Wand/Decke
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
-
WH37130100DFLF Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37130105DFLF Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37130200DFLF Gr.1 komplett: Druck-Leuchttaster 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37130205DFLF Gr.1 komplett: Druck-Leuchttaster 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37140300DFLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37140305DFLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37140400DFLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Leuchttaster/A-R 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37140405DFLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Leuchttaster/A-R 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37140500DFLF Gr.1 komplett: Einbau-Leuchttaster + Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37140505DFLF Gr.1 komplett: Einbau-Leuchttaster + Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH70290200ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
-
WH70290300ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt
-
WH70300200ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt
-
WH70300300ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt
-
WH70310200ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Weiss
-
WH70315200ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Set à 100 Stück/ Weiss
-
WH70315300ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Set à 100 Stück/ Weiss
-
WH37580300DFLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH37580300DMFLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH37580305DFLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Schwarz
-
WH37580305DMFLF Gr.1 kompl. mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Schwarz
-
WH37580306DFLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Orange
-
WH37580306DMFLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Orange
-
WH37581400DFLF mit Rastfeder komplett: Steckdose Typ 13 mit Schraubklemmen, Weiss
-
WH37581405DFLF mit Rastfeder komplett: Steckdose Typ 13 mit Schraubklemmen, Schwarz
-
WH37581406DFLF mit Rastfeder komplett: Steckdose Typ 13 mit Schraubklemmen, Orange
-
WH37583300DFLF Gr.1 kompl.: Einbau-Steckdose T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Weiss
-
WH37583300DMFLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Weiss
-
WH37583305DFLF Gr.1 komplett: Steckdose T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Schwarz
-
WH37583305DMFLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Schwarz
-
WH37583306DFLF Gr.1 kompl.: Einbau-Steckdose T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Orange
-
WH37583306DMFLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Orange
-
WH37585300DFLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose T23 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH37585300DMFLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose T23 mit Steckklemmen, Weiss
-
WH37585305DFLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen Schwarz
-
WH37585305DMFLF Gr.1 kompl. mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen Schwarz
-
WH37585306DFLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen Orange
-
WH37960200DFLF Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Kunststofffedern/ mit Kunststofffedern, Weiss
-
WH37960205DFLF Gr.1 kompl.: Blinddeckel mit Kunststofffedern/ mit Kunststofffedern, Schwarz
-
WH37960800DFLF Gr.1 komplett: Blindabdeckung 62x37mm (3/5) mit Metallklammern/ Weiss
-
WH37960805DFLF Gr.1 komplett: Blindabdeckung 62x37mm (3/5) mit Metallklammern/ Schwarz
-
WH107718ZZubehör: Flachkabeldose/L1-N-PE POWER 3x1.5mm Kabel L=300mm
-
WH107719ZZubehör: Flachkabeldose/L2-N-PE POWER 3x1.5mm Kabel L=300mm
-
WH107720ZZubehör: Flachkabeldose/L3-N-PE POWER 3x1.5mm Kabel L=300mm
-
WH107721ZZubehör: Flachkabeldose//L1/L2/L3 POWER 5x1.5mm Kabel/ L=300mm halogenfrei
-
WH107723ZZubehör: Flachkabeldose/L1-N-PE POWER 3x2.5mm Kabel L=300mm
-
WH107724ZZubehör: Flachkabeldose/L2 POWER 3x2.5mm Kabel L=300mm
-
WH107725ZZubehör: Flachkabeldose/L3-N-PE POWER 3x2.5mm Kabel L=300mm
-
WH107726ZZubehör: Flachkabeldose/ 5-polig POWER 5x2.5mm Kabel L=300mm
-
WH109617ZZubehör: Flachkabeldose/L1-N-PE Technofil 3x1.5mm mit Kabel 300mm
-
WH109618ZZubehör: Flachkabeldose/L2-N-PE Technofil 3x1.5mm mit Kabel 300mm
-
WH109619ZZubehör: Flachkabeldose/L3-N-PE Technofil 3x1.5mm mit Kabel 300mm
-
WH109620ZZubehör: Flachkabeldose/L1/2/3 Technofil 5x1.5mm mit Kabel 300mm
-
WH37100100DFLF Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37100105DFLF Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37100200DFLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37100205DFLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37100300DFLF Gr.1 komplett: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37100305DFLF Gr.1 komplett: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37110100DFLF Gr.1 komplett: Druckschalter S3 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37110105DFLF Gr.1 komplett: Druckschalter S3 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37110200DFLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S3 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37110205DFLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S3 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37120300DFLF Gr.1 komplett: Druckschalter S6 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37120305DFLF Gr.1 komplett: Druckschalter S6 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37120400DFLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S6 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37120405DFLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S6 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37150100DFLF Gr.1 komplett: Einbau-Druckschalter S3 und -Drucktaster 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37150105DFLF Gr.1 komplett: Einbau-Druckschalter S3 und -Drucktaster 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37150200DFLF Gr.1 komplett: Einbau-LeuchtSch.S3 und -Leuchttaster 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37150205DFLF Gr.1 komplett: Einbau-LeuchtSch.S3 und -Leuchttaster 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH37150300DFLF Gr.1 komplett: Druckschalter S3 + Leuchttaster A-R 37.5x62.5mm Weiss
-
WH37150305DFLF Gr.1 komplett: Druckschalter S3 + Leuchttaster A-R 37.5x62.5mm Schwarz
-
WH397704ZZubehör Kanaleinbau: Rundkabeldose L1-N-PE 3x1.5mm L= 450mm/ Grau
-
WH397705ZZubehör Kanaleinbau: Rundkabeldose L2-N-PE 3x1.5mm L= 450mm/ Grau
-
WH397706ZZubehör Kanaleinbau: Rundkabeldose L3-N-PE 3x1.5mm L= 450mm/ Grau
-
WH397708ZZubehör Kanaleinbau: Rundkabeldose L3/N/PE/L2/L1 5x1.5mm2 L= 450mm/ Grau
-
WH397711ZZubehör Kanaleinbau: Rundkabeldose L1-N-PE 3x2.5mm L= 450mm/ Grau
-
WH397712ZZubehör Kanaleinbau: Rundkabeldose L2-N-PE 3x2.5mm L= 450mm/ Grau
-
WH397713ZZubehör Kanaleinbau: Rundkabeldose L3-N-PE 3x2.5mm L= 450mm/ Grau
-
WH397715ZZubehör Kanaleinbau: Rundkabeldose L3/N/PE/L2/L1 5x2.5mm2 L= 450mm/ Grau
-
WH66141000DFLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss
-
WH66141005DFLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Schwarz
-
WH72121005ZHMS-Zubehör: Blinddeckel Multimedia-Modul (M3) Schwarz
-
WH72150105ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Schwarz
-
WH72510105ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Schwarz
-
WH72510205ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Schwarz
-
WH72520105ZZubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/ Schwarz
-
WH72530300ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Ultraweiss
-
WH72530305ZZubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Schraubklemme d=6.4mm Schwarz
-
WH72530400ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Ultraweiss
-
WH72530405ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 2x Cinchbuchse d= 8.0mm Schwarz
-
WH72531605ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: B&O-Modul Masterline 8009947 Schwarz
-
WH72540105ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: 1x BNC d = 13.8 mm Schwarz
-
WH76410200ZZubehör: Blinddeckel HMS Weiss
-
WH66543800DFLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Ultraweiss
-
WH66543805DFLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Schwarz
-
WH70295200ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt Set à 100 Stück
-
WH70295300ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt Set à 100 Stück
-
WH70305200ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt Set à 100 Stück
-
WH70305300ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt Set à 100 Stück
-
WH70310300ZZubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Weiss
-
WH72150100ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Ultraweiss
-
WH72220100ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Weiss
-
WH72220105ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Schwarz
-
WH72410200ZZubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Weiss
-
WH72410205ZZubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Schwarz
-
WH72510100ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 9-polig (15 polig) Ultraweiss
-
WH72510200ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: D-Sub 15-polig Ultraweiss
-
WH72520100ZZubehör MM-Modul leer für: XLR Chassisstecker Neutrik Serie P d=19mm/Ultraweiss
-
WH72531600ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: B&O-Modul Masterline 8009947 Ultraweiss
-
WH72531700ZZubehör MM-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Ultraweiss
-
WH72531705ZZubehör Multimedia-Modul leer für: 2x Lautsprecher-Klemmen (rot/schwarz) Schwarz
-
WH72531800ZZubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Ultraweiss
-
WH72531805ZZubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Schwarz
-
WH72360100ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Ultraweiss
-
WH72360105ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Schwarz
-
WH72360200ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Ultraweiss
-
WH72360205ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC, 2x LC horizontal/ Schwarz
-
WH72360305ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x SC Duplex Schwarz
-
WH72360400ZZubehör Multimedia-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Ultraweiss
-
WH72360405ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 1x SC Duplex Schwarz
-
WH72360500ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Ultraweiss
-
WH72360505ZZubehör Multimedia (MM)-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x ST Schwarz
-
WH72361200ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x E2000 compact Simplex/Ultraweiss
-
WH72361205ZZubehör MM-Modul leer für: Lichtwellenleiter 2x E2000 compact Simplex / Schwarz
-
WH66820100DFLF Ladesteckdose: 2x USB Smart IC 18W Ultraweiss
-
WH66820105DFLF Ladesteckdose: 2x USB Smart IC 18W Schwarz
-
WH66821100DFLF Ladesteckdose: USB Typ A + Typ C 18W PD Ultraweiss
-
WH66821105DFLF Ladesteckdose: USB Typ A + Typ C 18W PD Schwarz
-
WH66822100DFLF Ladesteckdose: USB Typ C+C Ultraweiss
-
WH66822105DFLF Ladesteckdose: USB Typ C+C Schwarz
-
WH66290100DFLF: Steckdose RJ45 Cat.5e ungeschirmt Ultraweiss
-
WH66290105DFLF: Steckdose RJ45 Cat.5e ungeschirmt Schwarz
-
WH66290200DFLF: 2x Steckdose RJ45 Cat.5e ungeschirmt Ultraweiss
-
WH66290205DFLF: 2x Steckdose RJ45 Cat.5e ungeschirmt Schwarz
-
WH66300100DFLF: Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt Ultraweiss
-
WH66300105DFLF: Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt Schwarz
-
WH66300200DFLF: 2x Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt Ultraweiss
-
WH66300205DFLF: 2x Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt Schwarz
-
WH70310100ZZubehör-Einsatz: Media-Modul RJ45 Kat. 5e ungeschirmt beschriftbar / Weiss
-
WH66543600DFLF: AM04 Radio-/TV-/Dat-Stichdose 2GHz 4dB Ultraweiss
-
WH66543605DFLF: AM04 Radio-/TV-/Dat-Stichdose 2GHz 4dB Schwarz
-
WH66543700DFLF: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit 75 Ohm Endwiderstand, Ultraweiss
-
WH66543705DFLF: AM10 Radio-/TV-/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit 75 Ohm Endwiderstand, Schwarz
-
WH66543900DFLF: AM14 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB Weiss
-
WH66543905DFLF: AM14 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB Schwarz
-
WH66544000DFLF: AM19 R-/TV-/Dat-Durchgangsdose 2GHz 19dB Ultraweiss
-
WH66544005DFLF: AM19 R-/TV-/Dat-Durchgangsdose 2GHz 19dB Schwarz
-
WH66545600DFLF: AM02 Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Ultraweiss
-
WH66545605DFLF: AM02 Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Schwarz
-
WH66548500DFLF: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB Ultraweiss
-
WH66548505DFLF: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB Schwarz
-
WH66548600DFLF: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB Ultraweiss
-
WH66548605DFLF: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB Schwarz
-
WH66548700DFLF: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB Ultraweiss
-
WH66548705DFLF: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB Schwarz
-
WH66548800DFLF: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB Ultraweiss
-
WH66548805DFLF: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB Schwarz
-
WH66548900DFLF: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB Ultraweiss
-
WH66548905DFLF: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB Schwarz
Technische Merkmale
-
FarbeWeiss
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe81 mm
-
Breite40 mm
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Einbau-/AnschlussortVertikal, Horizontal
-
Schutzart IPIP20
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH37950100D
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH37950100D
Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Weiss
PDF
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
WH37950105DZubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert SchwarzPreis*CHF 11.60/ St. *CHF 11.60/ St. * -
2
WH37950182DZubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiertPreis*CHF 11.60/ St. *CHF 11.60/ St. * -
3
WH37950200DZubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert WeissPreis*CHF 16.35/ St. *CHF 16.35/ St. * -
4
WH37950205DZubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert SchwarzPreis*CHF 15.95/ St. *CHF 15.95/ St. * -
5
WH37950282DZubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiertPreis*CHF 16.35/ St. *CHF 16.35/ St. *