FLF: Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt Ultraweiss WH66300100D
EAN-Nr.
7611795351708
E-nr.
977 765 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W3
Preis*
26.20 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Einsatz für Kommunikationstechnik 1 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Ausstattung
-
Anzahl der Ausgänge2
Werkstoff
-
FarbeUltraweiss
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
Texte
-
AnschlussartMit Schneidklemmen
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com