The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH66543800D
    EB-Antennendose R-TV-Daten Hager FLF, 2 GHz, 11 dB, weiss
    EAN-Nr.
    7611919498678
    E-nr.
    965 458 203
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W3
    • Kommu­ni­ka­tion

    EB-Antennendose R-TV-Daten HA FLF 2GHz 11dB weiss WH66543800D

    Preis*
    CHF 70.20
    / Stück *
    CHF 70.20
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    EB-Antennendose R-TV-Daten HA FLF 2GHz 11dB weiss

    WH66543800D

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Farbe
      Ultra­weiss
    • RAL Nummer
      9016

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WH66543800D
    PDF
    RoHS report WH66543800D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH66543800D | Hager Schweiz

      Produktbild WH66543800D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH66543800D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH66543800D

      FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Ultraweiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH66410100D - EB-Front 2×Keystone FLF weiss
      WH66410100D
      FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Ultraweiss
      Preis*
      CHF 11.65
      / Stück *
      CHF 11.65
      / Stück *
    • 2
      WH66410105D - EB-Front 2×Keystone FLF schwarz
      WH66410105D
      FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Schwarz
      Preis*
      CHF 14.20
      / Stück *
      CHF 14.20
      / Stück *
    • 3
      WH66543805D - EB-Antennendose R-TV-Daten HA FLF 2GHz 11dB schwarz
      WH66543805D
      FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Schwarz
      Preis*
      CHF 72.60
      / Stück *
      CHF 72.60
      / Stück *
    • 4
      WH72150100Z - Multimedia-Modul kallysto M3 UKV leer für 3 Tera Siemon Kat.7 weiss
      WH72150100Z
      Zubehör Multimedia-Modul UKV leer für: 3x Tera Siemon Kat. 7 Ultraweiss
      Preis*
      CHF 9.15
      / Stück *
      CHF 9.15
      / Stück *
    • 5
      WH72220100Z - Multimedia-Modul kallysto M3 UKV leer für 2 RJ45 R&M weiss
      WH72220100Z
      Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 R&M/1x Blinddeckel + Trägerplatte Weiss
      Preis*
      CHF 9.75
      / Stück *
      CHF 9.75
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group