Zubehör FLF Gr.1: Einlasskasten Grau WH37961623Z
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Installationsschalter 20 Produkte verfügbar
-
Taster 10 Produkte verfügbar
-
Steckdose 239 Produkte verfügbar
-
Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik 2 Produkte verfügbar
-
Installationsset für Kommunikationstechnik 2 Produkte verfügbar
-
Mehr sehen 34 weitere Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
- Installationsschalter
- Taster
- Steckdose
- Einsatz/Abdeckung für Kommunikationstechnik
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Zubehör für Kommunikationstechnik
- USB-Spannungsversorgung
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Antennensteckdose
- Bedienelement/Abdeckung für Installationsschalterprogramme
-
WH37100100D
FLF Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) 37.5x62.5mm Weiss
48.40 CHF / Stück* -
WH37100105D
FLF Gr.1 komplett: Druckschalter S1(3+3) 37.5x62.5mm Schwarz
50.60 CHF / Stück* -
WH37100200D
FLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) 37.5x62.5mm Weiss
82.30 CHF / Stück* -
WH37100205D
FLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) 37.5x62.5mm Schwarz
84.50 CHF / Stück* -
WH37100300D
FLF Gr.1 komplett: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter 37.5x62.5mm Weiss
65.10 CHF / Stück* -
WH37100305D
FLF Gr.1 komplett: S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter 37.5x62.5mm Schwarz
67.70 CHF / Stück* -
WH37110100D
FLF Gr.1 komplett: Druckschalter S3 37.5x62.5mm Weiss
25.85 CHF / Stück* -
WH37110105D
FLF Gr.1 komplett: Druckschalter S3 37.5x62.5mm Schwarz
28.15 CHF / Stück* -
WH37110200D
FLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S3 37.5x62.5mm Weiss
42.00 CHF / Stück* -
WH37110205D
FLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S3 37.5x62.5mm Schwarz
44.40 CHF / Stück* -
WH37120300D
FLF Gr.1 komplett: Druckschalter S6 37.5x62.5mm Weiss
50.40 CHF / Stück* -
WH37120305D
FLF Gr.1 komplett: Druckschalter S6 37.5x62.5mm Schwarz
52.90 CHF / Stück* -
WH37120400D
FLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S6 37.5x62.5mm Weiss
66.70 CHF / Stück* -
WH37120405D
FLF Gr.1 komplett: Leuchtschalter S6 37.5x62.5mm Schwarz
69.00 CHF / Stück* -
WH37150100D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Druckschalter S3 und -Drucktaster 37.5x62.5mm Weiss
58.90 CHF / Stück* -
WH37150105D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Druckschalter S3 und -Drucktaster 37.5x62.5mm Schwarz
61.40 CHF / Stück* -
WH37150200D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-LeuchtSch.S3 und -Leuchttaster 37.5x62.5mm Weiss
92.90 CHF / Stück* -
WH37150205D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-LeuchtSch.S3 und -Leuchttaster 37.5x62.5mm Schwarz
95.40 CHF / Stück* -
WH37150300D
FLF Gr.1 komplett: Druckschalter S3 + Leuchttaster A-R 37.5x62.5mm Weiss
77.60 CHF / Stück* -
WH37150305D
FLF Gr.1 komplett: Druckschalter S3 + Leuchttaster A-R 37.5x62.5mm Schwarz
80.00 CHF / Stück*
-
WH37130100D
FLF Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R 37.5x62.5mm Weiss
27.40 CHF / Stück* -
WH37130105D
FLF Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R 37.5x62.5mm Schwarz
29.65 CHF / Stück* -
WH37130200D
FLF Gr.1 komplett: Druck-Leuchttaster 37.5x62.5mm Weiss
43.55 CHF / Stück* -
WH37130205D
FLF Gr.1 komplett: Druck-Leuchttaster 37.5x62.5mm Schwarz
45.85 CHF / Stück* -
WH37140300D
FLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Weiss
58.30 CHF / Stück* -
WH37140305D
FLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Schwarz
60.70 CHF / Stück* -
WH37140400D
FLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Leuchttaster/A-R 37.5x62.5mm Weiss
92.00 CHF / Stück* -
WH37140405D
FLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Leuchttaster/A-R 37.5x62.5mm Schwarz
94.30 CHF / Stück* -
WH37140500D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Leuchttaster + Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Weiss
75.10 CHF / Stück* -
WH37140505D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Leuchttaster + Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Schwarz
77.50 CHF / Stück*
-
WH37580300D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Weiss
13.90 CHF / Stück* -
WH37580300DM
FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Weiss
15.30 CHF / Stück* -
WH37580305D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Schwarz
16.35 CHF / Stück* -
WH37580305DM
FLF Gr.1 kompl. mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Schwarz
17.60 CHF / Stück* -
WH37580306D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Orange
16.35 CHF / Stück* -
WH37580306DM
FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Orange
17.60 CHF / Stück* -
WH37581400D
FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Steckdose Typ 13 mit Schraubklemmen, Weiss
14.55 CHF / Stück* -
WH37581405D
FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Steckdose Typ 13 mit Schraubklemmen, Schwarz
17.00 CHF / Stück* -
WH37581406D
FLF Gr.1 komplett: Steckdose Typ 13 mit Schraubklemmen, Orange
17.00 CHF / Stück* -
WH37583300D
FLF Gr.1 kompl.: Einbau-Steckdose T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Weiss
31.35 CHF / Stück* -
WH37583305D
FLF Gr.1 komplett: Steckdose T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Schwarz
33.65 CHF / Stück* -
WH37583306D
FLF Gr.1 kompl.: Einbau-Steckdose T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Orange
33.65 CHF / Stück* -
WH37585300D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose T23 mit Steckklemmen, Weiss
15.45 CHF / Stück* -
WH37585300DM
FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose T23 mit Steckklemmen, Weiss
14.70 CHF / Stück* -
WH37585305D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen Schwarz
17.75 CHF / Stück* -
WH37585305DM
FLF Gr.1 kompl. mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen Schwarz
17.05 CHF / Stück* -
WH37585306D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen Orange
17.75 CHF / Stück* -
WH37585306DM
FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ 23 mit Steckklemmen Orange
17.05 CHF / Stück* -
WH37586400D
FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Weiss
16.25 CHF / Stück* -
WH37586405D
FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Schwarz
18.55 CHF / Stück*
-
WH66141000D
FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss
5.95 CHF / Stück* -
WH66141005D
FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Schwarz
8.30 CHF / Stück*
-
WH66543800D
FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Ultraweiss
66.70 CHF / Stück* -
WH66543805D
FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Schwarz
69.00 CHF / Stück*
-
WH66820100D
FLF Ladesteckdose: 2x USB Smart IC 18W Ultraweiss
92.00 CHF / Stück* -
WH66820105D
FLF Ladesteckdose: 2x USB Smart IC 18W Schwarz
94.20 CHF / Stück* -
WH66821100D
FLF Ladesteckdose: USB Typ A + Typ C 18W PD Ultraweiss
117.00 CHF / Stück* -
WH66821105D
FLF Ladesteckdose: USB Typ A + Typ C 18W PD Schwarz
120.00 CHF / Stück*
-
WH66300100D
FLF: Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt Ultraweiss
26.20 CHF / Stück* -
WH66300105D
FLF: Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt Schwarz
28.50 CHF / Stück* -
WH66300200D
FLF: 2x Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt Ultraweiss
41.35 CHF / Stück* -
WH66300205D
FLF: 2x Steckdose RJ45 Cat.6 geschirmt Schwarz
43.65 CHF / Stück*
-
WH66543600D
FLF: AM04 Radio-/TV-/Dat-Stichdose 2GHz 4dB Ultraweiss
69.30 CHF / Stück* -
WH66543605D
FLF: AM04 Radio-/TV-/Dat-Stichdose 2GHz 4dB Schwarz
71.30 CHF / Stück* -
WH66543700D
FLF: AM10 Radio/TV/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit 75 Ohm Endwiderstand, Ultraweiss
71.90 CHF / Stück* -
WH66543705D
FLF: AM10 Radio-/TV-/Dat-Enddose 2GHz 10.5dB mit 75 Ohm Endwiderstand, Schwarz
73.90 CHF / Stück* -
WH66543900D
FLF: AM14 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB Weiss
69.30 CHF / Stück* -
WH66543905D
FLF: AM14 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB Schwarz
71.30 CHF / Stück* -
WH66544000D
FLF: AM19 R-/TV-/Dat-Durchgangsdose 2GHz 19dB Ultraweiss
69.30 CHF / Stück* -
WH66544005D
FLF: AM19 R-/TV-/Dat-Durchgangsdose 2GHz 19dB Schwarz
71.30 CHF / Stück* -
WH66545600D
FLF: AM02 Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Ultraweiss
59.80 CHF / Stück* -
WH66545605D
FLF: AM02 Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Schwarz
62.10 CHF / Stück* -
WH66548500D
FLF: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB Ultraweiss
72.10 CHF / Stück* -
WH66548505D
FLF: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB Schwarz
74.40 CHF / Stück* -
WH66548600D
FLF: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB Ultraweiss
74.70 CHF / Stück* -
WH66548605D
FLF: AM10 Radio/TV-Enddose 2GHz 10.5dB Schwarz
77.10 CHF / Stück* -
WH66548700D
FLF: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB Ultraweiss
72.10 CHF / Stück* -
WH66548705D
FLF: AM11 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 11dB Schwarz
74.40 CHF / Stück* -
WH66548800D
FLF: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB Ultraweiss
72.10 CHF / Stück* -
WH66548805D
FLF: AM15 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 14dB Schwarz
74.40 CHF / Stück* -
WH66548900D
FLF: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB Ultraweiss
72.10 CHF / Stück* -
WH66548905D
FLF: AM19 Radio/TV-Durchgangsdose 2GHz 19dB Schwarz
74.40 CHF / Stück*
Technische Merkmale
-
FarbeGrau
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1WH37660690DPrisacucina Mont.-Set für: 4x FLF-T13 quer(Gr. II) Gehäuse(leer)+Bügel Edelstahl138.00 CHF/ Stück *138.00 CHF/ Stück *
-
2WH37660790DPrisacucina Mont.-Set für: 2xFLF Sch/Steckd.(Gr.I) Gehäuse(leer)+Bügel Edelstahl138.00 CHF/ Stück *138.00 CHF/ Stück *
-
3WH37950100DZubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Weiss11.00 CHF/ Stück *11.00 CHF/ Stück *
-
4WH37950105DZubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Schwarz11.00 CHF/ Stück *11.00 CHF/ Stück *
-
5WH37950182DZubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert11.00 CHF/ Stück *11.00 CHF/ Stück *