The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
    • Kommu­ni­ka­tion
    • WH66545605D
    EB-Antennendose Hager FLF 3/5, für Zargen, Profile, Schalttafeln und Apparate, Frontplatte Isolierstoff schwarz, Federbefestigung
    EAN-Nr.
    7611795428103
    E-nr.
    965 358 653
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W3
    • Kommu­ni­ka­tion

    EB-Antennendose FLF R-TV-SAT schwarz WH66545605D

    Preis*
    CHF 65.30
    / St. *
    CHF 65.30
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    EB-Antennendose FLF R-TV-SAT schwarz

    WH66545605D

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Einbaubar, Klemm­be­fes­ti­gung
    Dämp­fung
    • Anschluss­dämp­fung bei 2150 MHz
      2 dB
    • Anschluss­dämp­fung bei 860 MHz
      5,50 dB
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Stich­dose
    Frequenz
    • Frequenz Band­breite
      5 - 2150 MHz
    • Breit­band­tech­no­logie
      5 - 2150 MHz
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Ausgänge
      3
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      39,7 mm
    • Einbau­tiefe
      6 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      33,7 mm

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    Hager REACH declaration WH66545605D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH66545605D | Hager Schweiz

      Produktbild WH66545605D

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH66545605D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH66545605D

      FLF: AM02 Radio/TV/SAT-Dose (2x IEC / 1x F) Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH66141000D - EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager weiss
      WH66141000D
      FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss
      Preis*
      CHF 6.30
      / St. *
      CHF 6.30
      / St. *
    • 2
      WH66141005D - EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager schwarz
      WH66141005D
      FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Schwarz
      Preis*
      CHF 8.75
      / St. *
      CHF 8.75
      / St. *
    • 3
      WH66410100D - EB-Front 2×Keystone FLF weiss
      WH66410100D
      FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Ultraweiss
      Preis*
      CHF 11.65
      / St. *
      CHF 11.65
      / St. *
    • 4
      WH66410105D - EB-Front 2×Keystone FLF schwarz
      WH66410105D
      FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Schwarz
      Preis*
      CHF 14.20
      / St. *
      CHF 14.20
      / St. *
    • 5
      WH66543800D - EB-Antennendose R-TV-Daten HA FLF 2GHz 11dB weiss
      WH66543800D
      FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Ultraweiss
      Preis*
      CHF 70.20
      / St. *
      CHF 70.20
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group