EB-Steckdose FLF Hager Typ 23 schwarz Schraubklemmen WH37586405D
catalog.product_page.variants.title
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe37,7 mm
-
Breite62,7 mm
-
Tiefe36,9 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen30,9 mm
-
Einbautiefe6 mm
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 23
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
-
Montage aufUnterputz
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartEinbaubar, Klemmbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 23
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeFLF-Aufputzmontage, FLF-Unterputzmontage
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH37586405D
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH37586405D
FLF mit Rastfeder komplett: Steckdose Typ 23 mit Schraubklemmen, Schwarz
PDF