FLF Gr.1 komplett: Steckdose T13 mit Statusanzeige mit Steckklemmen/ Schwarz WH37583305D

EAN-Nr.
7611919468817
E-nr.
663 301 153
VPE
10 PCEs
Rabattgruppe
W3
Preis*
CHF 33.65
/ Stück *

Technische Merkmale

Ausfüh­rung
  • Anzahl Module
    1
Elek­tri­sche Haupt­merk­male
  • Nenn­span­nung
    250 V AC
  • Frequenz
    50 Hz
Strom
  • Nenn­strom
    10 A
Abmes­sungen
  • Tiefe
    43 mm
  • Einbau­tiefe
    38 mm
  • Höhe
    37.7 mm
  • Breite
    62.7 mm
Ausdauer
  • Lebens­dauer LED
    > 100000 h
Ener­gie­ver­sor­gung
  • Sonder­strom­ver­sor­gung
    ohne Sonder­strom­ver­sor­gung
Werk­stoff
  • Farbe
    schwarz
  • RAL Farbe
    RAL 9005 - Tief­schwarz
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    matt
LED Steu­e­rung
  • LED-Strom
    1 mA
Anschluss
  • Leiter­quer­schnitt
    1…2.5 mm²
Sicher­heit
  • Schutzart
    IP20
  • RoHS-­kon­form
    Ja
  • Schutz
    ohne erhöhten Berüh­rungs­schutz
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.