The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • kally­sto.­line
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • WH39968011Z
    Leuchtpatrone LED gelb Hager, steckbar, zu Druckschalter/-taster und Kombinationen Gr. I Druckschalter/-taster mit Steckdose, Orientierung/Kontrolle
    EAN-Nr.
    7611795348364
    E-nr.
    209 962 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • Mehr sehen

    LED Hager 230V zu Schalter gelb WH39968011Z

    Preis*
    CHF 21.25
    / Stück *
    CHF 21.25
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LED Hager 230V zu Schalter gelb

    WH39968011Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      1 mA
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      1 mA
    Werk­stoff
    • Farbe
      Gelb
    Beleuch­tung
    • Art der Lampe
      LED

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration WH39968011Z
    PDF
    Hager RoHS Report WH39968011Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH39968011Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH39968011Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH39968011Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH39968011Z

      Zubehör: LED Leuchtpatrone für 230V AC Gelb

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2026-09-01

      PDF
      703,82 kB
      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2026-09-01

      PDF
      702,78 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Schweiz

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2022-04-27

      PDF
      54,87 kB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
      CHF 10.40
      / Stück *
      CHF 10.40
      / Stück *
    • 2
      WH20920400A - UP-Blindabdeckung kallysto weiss 60×60mm
      WH20920400A
      kallysto
      Preis*
      CHF 8.35
      / Stück *
      CHF 8.35
      / Stück *
    • 3
      WH20920400B - UP-Blindabdeckung kallysto weiss
      WH20920400B
      kallysto UP: Blindfrontplatte schraubbar mit Befestigungsplatte/ Ultraweiss
      Preis*
      CHF 9.05
      / Stück *
      CHF 9.05
      / Stück *
    • 4
      WH20920400H - Frontplatte kallysto blind weiss 60×60mm
      WH20920400H
      kallysto Blindfrontplatte schraubbar Ultraweiss
      Preis*
      CHF 5.35
      / Stück *
      CHF 5.35
      / Stück *
    • 5
      WH20920403A - UP-Blindabdeckung kallysto hellgrau 60×60mm
      WH20920403A
      ka Blindabdeckung mSchraube A
      Preis*
      CHF 10.65
      / Stück *
      CHF 10.65
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group