FLF: AM04 Radio/TV-Stichdose 2GHz 4dB Schwarz WH66548505D
EAN-Nr.
7611919434959
E-nr.
935 814 053
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W3
Preis*
74.40 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartEinbaubar, Klemmbefestigung
Dämpfung
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz4 dB
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypStichdose
Frequenz
-
Frequenz Bandbreite5 - 2000 MHz
Ausstattung
-
Anzahl der Ausgänge2
Werkstoff
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
Abmessungen
-
Einbautiefe28 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com