EB-Steckdose FLF Hager Typ 13 weiss Schraubklemmen WH37581400D
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 35 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Nennspannung250 V
-
Nennstrom10 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeWeiss
-
RAL Nummer9010
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Höhe37,7 mm
-
Breite62,7 mm
-
Tiefe37 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen31 mm
-
Einbautiefe6 mm
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 13
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
-
Montage aufUnterputz
-
Anschluss-/SteckertypSchraubanschluss
-
MontageartEinbaubar, Klemmbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeFLF-Aufputzmontage, FLF-Unterputzmontage
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH37581400D
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt WH37581400D
FLF mit Rastfeder komplett: Steckdose Typ 13 mit Schraubklemmen, Weiss
PDF