The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
    • Schalter und Taster
    • WH37130105D
    EB-Taster Hager
    EAN-Nr.
    7611795348494
    E-nr.
    462 452 053
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W3
    • Schalter und Taster

    EB-Taster Hager FLF 10A/250V 0/1L schwarz WH37130105D

    Preis*
    CHF 31.25
    / St. *
    CHF 31.25
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    EB-Taster Hager FLF 10A/250V 0/1L schwarz

    WH37130105D

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Schalt­strom
      10 A
    • Tast­strom
      10 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      230 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Taste
    • Polan­zahl
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunst­stoff­ge­wichts)
      20 %
    • Rück­wand Innen­seite
      Matt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      62,70 mm
    • Breite
      37,50 mm
    • Tiefe
      44,5 mm
    • Einbau­tiefe
      11,6 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      32,9 mm
    • Höhe des P-Touch-­Bandes für das Beschrif­tungs­feld
      0
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Kontroll­leuchte
      Ohne
    • Anzahl der Tasten
      1
    • Ausfüh­rung Taster
      Einzel­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      quick­connect
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Anschluss
    • Lampen­fas­sung Typ
      Steck­so­ckel
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Steck­klemme
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      FLF-Auf­putz­mon­tage, FLF-Un­ter­putz­mon­tage

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - 2 way push button InterBP + N single Essensya Pure | Essensya Push button 1O+1F (english)
    PDF
    1,05 MB
    Hager REACH declaration WH37130105D
    PDF
    Hager RoHS Report WH37130105D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH37130105D | Hager Schweiz

      Produktbild WH37130105D

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH37130105D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH37130105D

      FLF Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R 37.5x62.5mm Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH37130100D - EB-Taster Hager FLF 10A/250V 0/1L weiss
      WH37130100D
      FLF Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R 37.5x62.5mm Weiss
      Preis*
      CHF 28.85
      / St. *
      CHF 28.85
      / St. *
    • 2
      WH37130200D - EB-Taster Hager FLF 10A/250V 0/1L beleuchtet weiss
      WH37130200D
      FLF Gr.1 komplett: Druck-Leuchttaster 37.5x62.5mm Weiss
      Preis*
      CHF 45.85
      / St. *
      CHF 45.85
      / St. *
    • 3
      WH37130205D - EB-Taster Hager FLF 10A/250V 0/1L beleuchtet schwarz
      WH37130205D
      FLF Gr.1 komplett: Druck-Leuchttaster 37.5x62.5mm Schwarz
      Preis*
      CHF 48.25
      / St. *
      CHF 48.25
      / St. *
    • 4
      WH37140300D - EB-Doppel-Taster Hager FLF 10A/250V 0/1L weiss
      WH37140300D
      FLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Weiss
      Preis*
      CHF 61.30
      / St. *
      CHF 61.30
      / St. *
    • 5
      WH37140305D - EB-Doppel-Taster Hager FLF 10A/250V 0/1L schwarz
      WH37140305D
      FLF Gr.1 komplett: 2x Einbau-Drucktaster 37.5x62.5mm Schwarz
      Preis*
      CHF 63.90
      / St. *
      CHF 63.90
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group