The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
    • Zubehör
    • WH37960200D
    Blindabdeckplatte Hager FLF Gr. I (3/5), mit Kunststofffedern für Metallausschnitt, Wandstärke 1.5…3.5 mm
    EAN-Nr.
    7611795031068
    E-nr.
    374 025 003
    VPE
    100 St.
    Rabattgruppe
    W3
    • Zubehör

    Blindabdeckplatte Hager FLF 3/5 mit Kunststoff-Federn für Metallausschnitt weiss WH37960200D

    Preis*
    CHF 4.40
    / St. *
    CHF 4.40
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Blindabdeckplatte Hager FLF 3/5 mit Kunststoff-Federn für Metallausschnitt weiss

    WH37960200D

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zentral­platte
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiss
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      62 mm
    • Breite
      37 mm
    • Tiefe
      7 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Zuge­hö­rige Systeme
      FLF-Auf­putz­mon­tage, FLF-Un­ter­putz­mon­tage

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH37960200D
    PDF
    Hager RoHS report WH37960200D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH37960200D | Hager Schweiz

      Produktbild WH37960200D

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH37960200D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH37960200D

      FLF Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Kunststofffedern/ mit Kunststofffedern, Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH37950100D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert weiss
      WH37950100D
      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Weiss
      Preis*
      CHF 11.60
      / St. *
      CHF 11.60
      / St. *
    • 2
      WH37950105D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert schwarz
      WH37950105D
      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert Schwarz
      Preis*
      CHF 11.60
      / St. *
      CHF 11.60
      / St. *
    • 3
      WH37950182D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 1×1 Aluminium eloxiert natur
      WH37950182D
      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 81x40mm eloxiert
      Preis*
      CHF 11.60
      / St. *
      CHF 11.60
      / St. *
    • 4
      WH37950200D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 2×1 Aluminium eloxiert weiss
      WH37950200D
      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert Weiss
      Preis*
      CHF 16.35
      / St. *
      CHF 16.35
      / St. *
    • 5
      WH37950205D - Befestigungsplatte Hager FLF 3/5 2×1 Aluminium eloxiert schwarz
      WH37950205D
      Zubehör FLF: Aluminium-Befestigungsplatte 151x40mm eloxiert Schwarz
      Preis*
      CHF 15.95
      / St. *
      CHF 15.95
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group