FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Orange WH37580306DM
EAN-Nr.
7611919483735
E-nr.
663 214 963
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W3
17.60 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Spannung
-
Nennspannung250 V
Anschluss
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
Sicherheit
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen37,6 mm
-
Einbautiefe6 mm
-
Höhe37,7 mm
-
Breite62,7 mm
-
Tiefe43,6 mm
Werkstoff
-
FarbeOrange
-
RAL Nummer2004
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect
-
MontageartEinbaubar, Schnappbefestigung
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitSteckdose
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
AbdeckungVollplatte
-
SchutzOhne erhöhten Berührungsschutz
-
Zugehörige SerienFLF-Portfolio auf Aufputz, FLF-Portfolio für Unterputzmontage
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com