FLF: AM14 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 14dB Weiss WH66543900D
EAN-Nr.
7611919480192
E-nr.
965 458 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W3
Preis*
69.30 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartEinbaubar, Klemmbefestigung
Dämpfung
-
Anschlussdämpfung bei 860 MHz14 dB
-
Durchgangsdämpfung bei 860 MHz4 dB
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypDurchgangsdose
Frequenz
-
Frequenz Bandbreite5 - 2000 MHz
Ausstattung
-
Anzahl der Ausgänge3
Werkstoff
-
WerkstoffThermoplast
-
FarbeUltraweiss
-
RAL Nummer9016
Abmessungen
-
Tiefe39,7 mm
-
Einbautiefe6 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen33,7 mm
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com