The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
    • Steck­dosen
    • WH37581405D
    EB-Steckdose FLF Typ 13 Hager Gr. I (3/5), L+N+PE, Abdeckplatte 37×62 mm, für Ausschnitt 32×54 mm, mit Metall-Rastfeder für Kunststoffausschnitt
    EAN-Nr.
    7611795221506
    E-nr.
    663 114 053
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W3
    • Steck­dosen

    EB-Steckdose FLF Hager Typ 13 schwarz Schraubklemmen WH37581405D

    Preis*
    CHF 17.90
    / Stück *
    CHF 17.90
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Auch erhältlich in

    Produktfarbe - Schwarz
    Orange
    Orange
    Schwarz
    Schwarz

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    EB-Steckdose FLF Hager Typ 13 schwarz Schraubklemmen

    WH37581405D

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      250 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Schwarz
    • RAL Nummer
      9005
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      37,7 mm
    • Breite
      62,7 mm
    • Tiefe
      37 mm
    • Anzahl Einheiten
      1
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      31 mm
    • Einbau­tiefe
      6 mm
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schweizer Norm Typ 13
    • Leiter­quer­schnitt
      1,0 - 2,5 mm²
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Hori­zontal
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    • Monta­geart
      Einbaubar, Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp Steck­dose
      Schweizer Norm Typ 13
    • Verdrehter Zentral­ein­satz
      Nein
    • Mit Klapp­de­ckel
      Nein
    • Mit Schutz­lei­ter­kon­takt rund
      Ja
    • Mit Signal­lampe
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Abde­ckung, Tür
    • Decke­l­aus­füh­rung
      Ohne Deckel
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Sicher­heit
    • Mit erhöhtem Berüh­rungs­schutz
      Nein
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK02
    • Schutzart IP
      IP20
    Funk­ti­onen
    • Mit Orien­tie­rungs­be­leuch­tung
      Nein
    • Mit Funk­ti­ons­be­leuch­tung
      Nein
    Kenn­zeich­nung
    • Mit Aufdruck
      Nein

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Socket-outlet 2-gang Wago C-mount twhite (English )
    PDF
    49,84 MB
    REACH declaration WH37581405D
    PDF
    RoHS report WH37581405D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH37581405D | Hager Schweiz

      Produktbild WH37581405D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH37581405D | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH37581405D

      FLF mit Rastfeder komplett: Steckdose Typ 13 mit Schraubklemmen, Schwarz

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH395853E - Einsatz zu Steckdose Hager, FLF 1×T13/23, E
      WH395853E
      Einsatz: Steckdose Typ 13/23
      Preis*
      CHF 7.80
      / Stück *
      CHF 7.80
      / Stück *
    • 2
      WH396453E - Einsatz zu Steckdose Hager, FLF 3×T13/23, E
      WH396453E
      Spiegelschrank: Steckdose 3x Typ 23 mit Steckklemmen
      Preis*
      CHF 24.75
      / Stück *
      CHF 24.75
      / Stück *
    • 3
      WH37580300D - EB-Steckdose FLF Hager Typ 13 weiss mit Steckklemmen
      WH37580300D
      FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Weiss
      Preis*
      CHF 14.65
      / Stück *
      CHF 14.65
      / Stück *
    • 4
      WH37580300DM - EB-Steckdose FLF Hager Typ 13 weiss mit Steckklemmen mit Rastfeder
      WH37580300DM
      FLF Gr.1 komplett mit Rastfeder: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Weiss
      Preis*
      CHF 16.10
      / Stück *
      CHF 16.10
      / Stück *
    • 5
      WH37580305D - EB-Steckdose FLF Hager Typ 13 schwarz mit Steckklemmen
      WH37580305D
      FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose Typ13 mit Steckklemmen, Schwarz
      Preis*
      CHF 17.25
      / Stück *
      CHF 17.25
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group