Z MM leer: LS-Klemmenpaar (rot/sw) ws • WH72531800Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH72531800Z
WH72531800Z - Multimedia-Modul M3 mit 2×LS-Klemme rot-schwarz kallysto weiss
WH72531800Z - Multimedia-Modul M3 mit 2×LS-Klemme rot-schwarz kallysto weiss

Multimedia-Modul M3 mit 2×LS-Klemme rot-schwarz kallysto weiss

WH72531800Z

WH72531800Z - Multimedia-Modul M3 mit 2×LS-Klemme rot-schwarz kallysto weiss
WH72531800Z - Multimedia-Modul M3 mit 2×LS-Klemme rot-schwarz kallysto weiss
  • Schalter und Steck­dosen

Multimedia-Modul M3 mit 2×LS-Klemme rot-schwarz kallysto weiss WH72531800Z

EAN-Nr.
7611795357113
E-nr.
866 749 003
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
34.75 CHF
/ Stück *
 34.75 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WH41141000C
WH41141000C
basico Montageset UP-Front komplett für: MM-Module / Schrägauslass Weiss
 13.00 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH50141000A
WH50141000A
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Ultraweiss
 9.05 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH55141000C
WH55141000C
kallysto line UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslass Ultraweiss
 13.00 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH57141000C
WH57141000C
kallysto pro UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslass Ultraweiss
 13.00 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH66141000D
WH66141000D
FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss
 5.95 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • WH72410205Z

    Zubehör MM-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Schwarz

     10.70 CHF  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Ultra­weiss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH72531800Z (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WH72531800Z (english)
PDF
103,59 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH11920300A - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm für Kombination weiss
    WH11920300A
    basico: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2Punkt-Traverse / für Kombinat. Weiss
    Preis*
     13.25 CHF
    / Stück *
     13.25 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH11920300B - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm mit Befestigungsplatte weiss
    WH11920300B
    basico UP: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2P-Traverse +Befestigungsplatte/Weiss
    Preis*
     13.95 CHF
    / Stück *
     13.95 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH11920300C - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm weiss
    WH11920300C
    basico UP 86x86mm kompl.: Blindscheibe d= 43mm schraubbar mit Abdeckplatte Weiss
    Preis*
     14.80 CHF
    / Stück *
     14.80 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH11920305A - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm für Kombination schwarz
    WH11920305A
    basico: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2Punkt-Traverse / für Kombinat. Schwarz
    Preis*
     15.50 CHF
    / Stück *
     15.50 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH11920305B - UP-Blindabdeckung basico Ø43mm mit Befestigungsplatte schwarz
    WH11920305B
    basico UP: Blindscheibe d= 43mm schraubbar 2P-Traverse +Befestig.-Platte/Schwarz
    Preis*
     16.40 CHF
    / Stück *
     16.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group