The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Zubehör
    • WH70315300Z
    RJ45-Modul Hager HMS, mit selbstschneidenden Kontakte, Anschluss: Draht AWG 23…25, Litze 7-fach AWG 24…26, 100 Stück
    EAN-Nr.
    7611919529112
    E-nr.
    977 732 113
    VPE
    1 St.
    Rabattgruppe
    W4
    • HMS Zubehör

    RJ45-Modul Hager HMS Kat.6a, UTP, weiss, 100 Stück WH70315300Z

    Preis*
    CHF 860.00
    / St. *
    CHF 860.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    RJ45-Modul Hager HMS Kat.6a, UTP, weiss, 100 Stück

    WH70315300Z

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Geschirmt
      Nein

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration WH70315300Z
    PDF
    Hager RoHS report WH70315300Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH70315300Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH70315300Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH70315300Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH70315300Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Set à 100 Stück/ Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      TN002S - Patchmodul Kat.6 RJ45 TP/s + Hutschienenträger 4 Stück
      TN002S
      Patchmodul RJ45 CAT6 STP + Hutschienenträger
      Preis*
      CHF 117.00
      / St. *
      CHF 117.00
      / St. *
    • 2
      TN004S - Patchmodul Kat.5e RJ45 TP/u + Hutschienenträger 4 Stück
      TN004S
      Patchmodul RJ45 CAT5e UTP + Hutschienenträger
      Preis*
      CHF 98.90
      / St. *
      CHF 98.90
      / St. *
    • 3
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
      CHF 10.40
      / St. *
      CHF 10.40
      / St. *
    • 4
      WH70290300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e U, Keystone
      WH70290300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt
      Preis*
      CHF 7.85
      / St. *
      CHF 7.85
      / St. *
    • 5
      WH70300200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6 S, Keystone
      WH70300200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt
      Preis*
      CHF 14.05
      / St. *
      CHF 14.05
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group