Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Weiss WH70310200Z
EAN-Nr.
7611795444561
E-nr.
977 731 013
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
10.55 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Kabel
-
AWG BereichAWG 26-23
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSchneidklemme
Ausstattung
-
GeschirmtNein
Funktionen
-
Geeignet für mehrdrahtige LeiterJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com