The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Zubehör
    • WH70315200Z
    RJ45-Modul Hager HMS, mit Selbstschneidende Kontakte, Anschluss: Draht AWG 23…25, Litze 7-fach AWG 24…26, 100 Stück
    EAN-Nr.
    7611919511292
    E-nr.
    977 731 113
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W4
    • HMS Zubehör

    RJ45-Modul Hager HMS Kat.6, UTP, Keystone, weiss, 100 Stück WH70315200Z

    Preis*
    CHF 894.00
    / Stück *
    CHF 894.00
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    RJ45-Modul Hager HMS Kat.6, UTP, Keystone, weiss, 100 Stück

    WH70315200Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schneid­klemme
    Abmes­sungen
    • Höhe
      25 mm
    • Breite
      17,2 mm

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - TV socket gallery direct 2 modules (English)
    PDF
    26,44 MB
    REACH declaration WH70315200Z
    PDF
    Hager RoHS report WH70315200Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH70315200Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH70315200Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH70315200Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH70315200Z

      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Set à 100 Stück/ Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH70290200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e S, Keystone
      WH70290200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt
      Preis*
      CHF 10.40
      / Stück *
      CHF 10.40
      / Stück *
    • 2
      WH70290300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e U, Keystone
      WH70290300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt
      Preis*
      CHF 7.85
      / Stück *
      CHF 7.85
      / Stück *
    • 3
      WH70300200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6 S, Keystone
      WH70300200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt
      Preis*
      CHF 14.05
      / Stück *
      CHF 14.05
      / Stück *
    • 4
      WH70300300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6A S, Keystone
      WH70300300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt
      Preis*
      CHF 16.15
      / Stück *
      CHF 16.15
      / Stück *
    • 5
      WH70310200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6, UTP, Keystone, weiss
      WH70310200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 ungeschirmt Weiss
      Preis*
      CHF 10.85
      / Stück *
      CHF 10.85
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group