The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
  • Wissen
  • Support
  • Über uns
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
  • Kommu­ni­ka­tion
  • WH72531805Z
  • Schalter und Steck­dosen

Multimedia-Modul M3 mit 2×LS-Klemme rot-schwarz kallysto schwarz WH72531805Z

Multimedia-Modul Hager M3, 2×LS-Klemme
EAN-Nr.
7611795357137
E-nr.
866 749 953
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
 35.95 CHF
/ Stück *
 35.95 CHF
/ Stück *
Fachgroßhandel finden

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie einen Wiederverkäufer

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Multimedia-Modul M3 mit 2×LS-Klemme rot-schwarz kallysto schwarz

WH72531805Z

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Dokumentationen
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
WH50141005A
WH50141005A
kallysto UP-Montageset für: Multimedia-Modul/Schrägauslass Frontpatte Schwarz
 11.60 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH55141005C
WH55141005C
kallysto line UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslassauslass Schwarz
 16.75 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH57141005C
WH57141005C
kallysto pro UP komplett: für Multimedia-Module / Schrägauslassauslass Schwarz
 16.75 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
WH66141005D
WH66141005D
FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Schwarz
 8.50 CHF/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik 1 Produkte verfügbar

Kompatible Produkte

  • Passend zu 76 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Kommu­ni­ka­ti­ons­technik
  • WH72410200Z

    Zubehör Multimedia-Modul UKV leer: 2x RJ45 Keystone, inkl. 1x Blinddeckel Weiss

     9.50 CHF  / Stück*

Passend zu

  • WH11930200Z

    basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm d= 43mm + d= 58mm/ Weiss

     2.20 CHF  / Stück*
  • WH11930205Z

    basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm d= 43mm + d= 58mm/ Schwarz

     4.75 CHF  / Stück*
  • WH11930300Z

    basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm 2x d= 58mm/ Weiss

     2.20 CHF  / Stück*
  • WH11930305Z

    basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte 146x86mm 2x d= 58mm/ Schwarz

     4.75 CHF  / Stück*
  • WH11930500Z

    basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d = 58mm / Weiss

     10.10 CHF  / Stück*
  • WH11930505Z

    basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 2x d = 43mm + 1x d = 58mm /Schwarz

     14.05 CHF  / Stück*
  • WH11930600Z

    basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 3x d= 58mm/ Weiss

     10.10 CHF  / Stück*
  • WH11930605Z

    basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm 3x d= 58mm/ Schwarz

     14.05 CHF  / Stück*
  • WH11930800Z

    basico Zubehör Gr.4x1: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Weiss

     15.65 CHF  / Stück*
  • WH11930805Z

    basico Zubehör Gr.4x1: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Schwarz

     20.75 CHF  / Stück*
  • WH11930900Z

    basico Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Weiss

     15.65 CHF  / Stück*
  • WH11930905Z

    basico Zubehör Gr.2x2: Abdeckplatte 3x d = 43mm + d = 58mm/ Schwarz

     20.75 CHF  / Stück*
  • WH11931300Z

    basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm d= 58mm + d= 43mm + d= 58mm/ Weiss

     11.45 CHF  / Stück*
  • WH11931305Z

    basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 206x86mm d= 58mm + d= 43mm + d= 58mm/Schwarz

     15.30 CHF  / Stück*
  • WH11933600Z

    basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte d= 43mm + d= 58mm + d= 43mm/ Weiss

     9.85 CHF  / Stück*
  • WH11933605Z

    basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte d= 43mm + d= 58mm + d= 43mm/ Schwarz

     13.70 CHF  / Stück*
  • WH11935300Z

    basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte Ausschnitt: 58x58mm + d= 58mm/ Weiss

     9.30 CHF  / Stück*
  • WH11935305Z

    basico Zubehör Gr.2x1: Abdeckplatte Ausschnitt: 58x58mm + d= 58mm/ Schwarz

     11.85 CHF  / Stück*
  • WH11935500Z

    basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 2x Ausschnitt 58x58mm + d= 58mm/ Weiss

     24.45 CHF  / Stück*
  • WH11935505Z

    basico Zubehör Gr.3x1: Abdeckplatte 2x Ausschnitt 58x58mm + d= 58mm/ Schwarz

     28.30 CHF  / Stück*

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

PEP Dokument en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration WH72531805Z
PDF
Hager RoHS Report WH72531805Z
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild WH72531805Z | Hager Schweiz

    Produktbild WH72531805Z

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatenblatt WH72531805Z | Hager Schweiz

    Hager Produktdatenblatt WH72531805Z

    Zubehör MM-Modul leer für: Lautsprecher-Klemmenpaar (rot/schwarz) Schwarz

    PDF
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH66141000D - EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager weiss
    WH66141000D
    FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Ultraweiss
    Preis*
     6.10 CHF
    / Stück *
     6.10 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH66141005D - EB-Montageset FLF für 1 M3 Multi media-Modul Hager schwarz
    WH66141005D
    FLF Einbau-Montageset für: Multimediamodule (M3) Schwarz
    Preis*
     8.50 CHF
    / Stück *
     8.50 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH66410100D - EB-Front 2×Keystone FLF weiss
    WH66410100D
    FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Ultraweiss
    Preis*
     11.35 CHF
    / Stück *
     11.35 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH66410105D - EB-Front 2×Keystone FLF schwarz
    WH66410105D
    FLF Einbau-Montageset für: 2x RJ45-Modul HMS/Keystone/Media Schwarz
    Preis*
     13.85 CHF
    / Stück *
     13.85 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH66543800D - EB-Antennendose R-TV-Daten HA FLF 2GHz 11dB weiss
    WH66543800D
    FLF: AM11 R/TV/Daten-Durchgangsdose 2GHz 11dB Ultraweiss
    Preis*
     68.40 CHF
    / Stück *
     68.40 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Karriere
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Sicherheitslücken melden

© Hager Group