Zubehör: Blinddeckel HMS Schwarz WH76410205Z
EAN-Nr.
7611919490900
E-nr.
966 731 933
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W4
Preis*
3.20 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
OberflächeUnbehandelt
-
WerkstoffKunststoff
-
Zugehörige SystemeFLF-Aufputzmontage, FLF-Unterputzmontage
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com