The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • FLF Ferti­g­ap­pa­rate und Einsätze
    • Einbau
    • WH397704Z
    Anschlüsskabel Hager
    EAN-Nr.
    7611919444699
    E-nr.
    150 833 113
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Gerä­te­einbau FLF
    • Einbau
    • Mehr sehen

    Anschlusskabel Hager (5P) 3P L1 1.5mm² WH397704Z

    Preis*
    CHF 37.55
    / Stück *
    CHF 37.55
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Anschlusskabel Hager (5P) 3P L1 1.5mm²

    WH397704Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH397704Z
    PDF
    Hager RoHS Report WH397704Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH397704Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH397704Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH397704Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH397704Z

      Zubehör Kanaleinbau: Rundkabeldose L1-N-PE 3x1.5mm L= 450mm/ Grau

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH37629000D - FLF-Steckdose 2×Typ 13 mit 1.5m Kabel und Schutzkappe weiss
      WH37629000D
      FLF Gr.1 komplett: 2x Typ13 +1.5m Kabel +Schutzkappe Weiss
      Preis*
      CHF 41.40
      / Stück *
      CHF 41.40
      / Stück *
    • 2
      WH37629100D - FLF-Steckdose 2×Typ 13 auf Winkel montiert mit 1.5m Kabel & Schutzkappe weiss
      WH37629100D
      FLF Gr.1 komplett: 2x T13 +1.5m Kabel +Schutzkappe +Winkel Weiss
      Preis*
      CHF 61.40
      / Stück *
      CHF 61.40
      / Stück *
    • 3
      WH37649000D - FLF-Steckdose 3×Typ 13 mit 1.5m Kabel und Schutzkappe weiss
      WH37649000D
      FLF Gr.1 komplett: 3x Typ 13 +1.5m Kabel +Schutzkappe Weiss
      Preis*
      CHF 43.80
      / Stück *
      CHF 43.80
      / Stück *
    • 4
      WH37649100D - FLF-Steckdose 3×Typ 13 auf Winkel montiert mit 1.5m Kabel & Schutzkappe weiss
      WH37649100D
      FLF Gr.1 komplett: 3x T13 +1.5m Kabel +Schutzkappe +Winkel Weiss
      Preis*
      CHF 64.00
      / Stück *
      CHF 64.00
      / Stück *
    • 5
      WH37682100D - EB-Steckdose FLF Typ 13 L1 weiss für Flachkabel Technofil
      WH37682100D
      FLF Gr.1 komplett: Typ 13/L1 mit Flachkabeldose Technofil Weiss
      Preis*
      CHF 39.60
      / Stück *
      CHF 39.60
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group