- Geräteeinbau FLF
- Einbau
- Mehr sehen
FLF-Steckdose HA Typ 25 mit Steckklemmen mit Rastfeder schwarz WH37596205D
Auch erhältlich in
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennspannung400 V
-
Ausgangsspannung380 - 400 V
-
Ausgangsstrom16 A
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Ausgangsleistung11085 W
-
Leistungsaufnahme standby0
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
-
Höhe62,50 mm
-
Breite75 mm
-
Tiefe48 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen41,7 mm
-
Einbautiefe6,3 mm
-
Höhe des P-Touch-Bandes für das Beschriftungsfeld0
-
Kabellänge0 m
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 25
-
Leiterquerschnitt1,0 - 2,5 mm²
-
Montage aufUnterputz
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect, Steckanschluss, Federzug-Anschluss
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp USBOhne
-
VernetzbarNein
-
Matter-StandardNein
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 25
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Mit Schutzleiterkontakt rundNein
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitSteckdose
-
DeckelausführungOhne Deckel
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stossfestigkeit IKIK02
-
Schutzart IPIP20
-
SchliessungstypOhne Schloss
-
Mit mechanischer CodierungNein
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckNein
-
Zugehörige SystemeFLF-Aufputzmontage, FLF-Unterputzmontage
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH37596205D
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH37596205D
FLF Gr.1 komplett: Einbau-Steckdose T25 mit Steckklemmen, Schwarz
PDF