The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • HMS
    • HMS Fiber
    • WH70360100Z
    LWL-Kupplungsmodul Hager HMS, Keystone
    EAN-Nr.
    7611919490917
    E-nr.
    966 730 653
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W4
    • HMS Fiber

    LWL-Kupplungsmodul Hager HMS, Keystone LC/APC Duplex grün WH70360100Z

    Preis*
    CHF 17.05
    / Stück *
    CHF 17.05
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    LWL-Kupplungsmodul Hager HMS, Keystone LC/APC Duplex grün

    WH70360100Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9016

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    Hager REACH declaration WH70360100Z
    PDF
    Hager RoHS Report WH70360100Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH70360100Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH70360100Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH70360100Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH70360100Z

      HMS-Zubehör Fiber: Keystone LWL-Adapter LC/APC Duplex / Weiss-Grün

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH70295200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e, STP, Keystone, 100 Stück
      WH70295200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e geschirmt Set à 100 Stück
      Preis*
      CHF 826.00
      / Stück *
      CHF 826.00
      / Stück *
    • 2
      WH70295300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.5e, UTP, Keystone, 100 Stück
      WH70295300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 5e ungeschirmt Set à 100 Stück
      Preis*
      CHF 625.00
      / Stück *
      CHF 625.00
      / Stück *
    • 3
      WH70305200Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6, STP, Keystone, 100 Stück
      WH70305200Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6 geschirmt Set à 100 Stück
      Preis*
      CHF 1’123.00
      / Stück *
      CHF 1’123.00
      / Stück *
    • 4
      WH70305300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6A, STP, Keystone, 100 Stück
      WH70305300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat. 6a PoE++ geschirmt Set à 100 Stück
      Preis*
      CHF 1’293.00
      / Stück *
      CHF 1’293.00
      / Stück *
    • 5
      WH70310300Z - RJ45-Modul Hager HMS Kat.6a, UTP, weiss
      WH70310300Z
      Zubehör-Einsatz: HMS RJ45 Kat.6a ungeschirmt Weiss
      Preis*
      CHF 10.80
      / Stück *
      CHF 10.80
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group