UP-Kopfzeile robusto 2×1 hellgrau WH36910103C
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Steckdose mit Rahmen 100 Produkte verfügbar -
Taster 104 Produkte verfügbar -
Schlüsselschalter 1 Produkte verfügbar -
Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme 12 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 512 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
- Steckdose mit Rahmen
- Taster
- Schlüsselschalter
- Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme
- Steckdose mit Rahmen, FI
- Jalousieschalter/-taster
- Zentralstück für Steckdose
- Bussystem-Tastsensor
- Dreistufen-Schalter
- Zentralstück für Bewegungsmelder
- Zentralstück für Schalter oder Taster
- Zentralstück für Blindabdeckung
- Zentralstück für Türklingel
- Druckschalter
- Jalousieschalter
- Blindabdeckung
- Sicherheitsschraube
- Installationsset für Kommunikationstechnik
- Kommunikationsanschlussdose Kupfer
- Modular-Jack-Einsatz
- Bewegungssensor/Anwesenheitsdetektor komplett
- Bezeichnungsmaterial für Installationsschalterprogramme
- Beleuchtungseinsatz für Installationsschalterprogramme
- Türgong
- Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme
- Schraube/Bolzen
-
WH36580600Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Signalweiss
-
WH36580603Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Grau
-
WH36580605Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Schwarz
-
WH36580649Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Aluminium
-
WH36582300Arobusto für Kombination + IP21-Front: Stdo Typ 13 mit Steckklemmen Signalweiss
-
WH36582303Arobusto Einsatz: Typ 13 mit Steckklemmen mit IP21-Front für Kombination Grau
-
WH36582305Arobusto Einsatz: Typ 13 mit Steckklemmen mit IP21-Front für Kombination Schwarz
-
WH36582349Arobusto Einsatz: Typ 13 mit Steckklemmen mit IP21-Front für Kombination Alumin.
-
WH36583300Arobusto UP Steckdose 1xT13 IP55 A Signalweiss
-
WH36583303Arobusto UP Steckdose 1xT13 IP55 A grau
-
WH36583305Arobusto UP Steckdose 1xT13 IP55 A schwarz
-
WH36583349Arobusto UP Steckdose 1xT13 IP55 A aluminium
-
WH36583400Arobusto UP Steckdose 1xT13 beleuchtet IP55 A Signalweiss
-
WH36583403Arobusto UP Steckdose 1xT13 beleuchtet IP55 A grau
-
WH36583405Arobusto UP Steckdose 1xT13 beleuchtet IP55 A schwarz
-
WH36583449Arobusto UP Steckdose 1xT13 beleuchtet IP55 A aluminium
-
WH36586300Arobusto UP Steckdose 1xT23 IP55 A Signalweiss
-
WH36586303Arobusto UP Steckdose 1xT23 IP55 A grau
-
WH36586305Arobusto UP Steckdose 1xT23 IP55 A schwarz
-
WH36586349Arobusto UP Steckdose 1xT23 IP55 A aluminium
-
WH36130100Arobusto Druck-Impulstaster A-R +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36130103Arobusto Druck-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36130105Arobusto Druck-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36130149Arobusto Druck-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36130200Arobusto Leuchttaster +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36130203Arobusto Leuchttaster mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36130205Arobusto Leuchttaster mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36130249Arobusto Leuchttaster mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36140300Arobusto 2x Druck-Impulstaster +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36140303Arobusto 2x Druck-Impulstaster mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36140305Arobusto 2x Druck-Impulstaster mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36140349Arobusto 2x Druck-Impulstaster mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36140400Arobusto 2x Leucht-Impulstaster A-R +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36140403Arobusto 2x Leucht-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36140405Arobusto 2x Leucht-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36140449Arobusto 2x Leucht-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36140500Arobusto Drucktaster + Leuchttaster +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36140503Arobusto Drucktaster + Leuchttaster mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36140505Arobusto Drucktaster + Leuchttaster mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36140549Arobusto Drucktaster + Leuchttaster mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36520100Arobusto Signalisation (LED-weiss) +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36520103Arobusto Signalisation (LED-weiss) mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36520105Arobusto Signalisation (LED-weiss) mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36520149Arobusto Signalisation (LED-weiss) mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36520200Arobusto Signalisation (LED-blau) +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36520203Arobusto Signalisation (LED-blau) mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36520205Arobusto Signalisation (LED-blau) mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36520249Arobusto Signalisation (LED-blau) mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36520300Arobusto Signalisation (LED-rot/grün) +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36520303Arobusto Signalisation (LED-rot/grün) mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36520305Arobusto Signalisation (LED-rot/grün) mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36520349Arobusto Signalisation (LED-rot/grün) mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36602800Arobusto Einsatz: Typ 13 SIDOS FI 30mA +IP21-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36602803Arobusto Einsatz: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit IP21-Front für Kombination Grau
-
WH36602805Arobusto Einsatz: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit IP21-Front für Kombination Schwarz
-
WH36602849Arobusto Einsatz: Typ 13 SIDOS FI 30mA mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36602900Arobusto Einsatz: Typ 23 SIDOS FI 30mA +IP21-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36602903Arobusto Einsatz: Typ 23 SIDOS FI 30mA mit IP21-Front für Kombination Grau
-
WH36602905Arobusto Einsatz: Typ 23 SIDOS FI 30mA mit IP21-Front für Kombination Schwarz
-
WH36602949Arobusto Einsatz: Typ 23 SIDOS FI 30mA mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36191400Arobusto Storen-Druck-Impulstaster / 250VAC +IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH36191403Arobusto Storen-Druck-Impulstaster / 250VAC mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36191405Arobusto Storen-Druck-Impulstaster / 250VAC + IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36191449Arobusto Storen-Druck-Impulstaster / 250VAC + IP55-Front für Kombination Alumin.
-
WH36191700Arobusto Doppel-Storenschalter / 250VAC +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36191703Arobusto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36191705Arobusto Doppel-Storenschalter / 250 VAC mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36191749Arobusto Doppel-Storenschalter / 250VAC mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36191800Arobusto Doppel-Storentaster / 250VAC +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36191803Arobusto Doppel-Storentaster / 250VAC mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36191805Arobusto Doppel-Storentaster / 250VAC mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36191849Arobusto Doppel-Storentaster / 250 VAC mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36960700Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/ Weiss
-
WH36960703Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/ Grau
-
WH36960705Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/Schwarz
-
WH36960749Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/Alumin.
-
WH36961000Zrobusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ Weiss
-
WH36961003Zrobusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ Grau
-
WH36961005Zrobusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ Schwarz
-
WH36961049Zrobusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ Aluminium
-
WH36961100Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 1x Typ 13 Signalweiss
-
WH36961103Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 1x Typ 13 Grau
-
WH36961105Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 1x Typ 13 Schwarz
-
WH36961149Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 1x Typ 13 Aluminium
-
WH36961200Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 2x Typ 13 Signalweiss
-
WH36961203Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 2x Typ 13 Grau
-
WH36961205Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 2x Typ 13 Schwarz
-
WH36961249Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 2x Typ 13 Aluminium
-
WH36961300Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 3x Typ 13 Signalweiss
-
WH36961303Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 3x Typ 13 Grau
-
WH36961305Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 3x Typ 13 Schwarz
-
WH36961349Zrobusto Frontbecher zu: Steckdose 3x Typ 13 Aluminium
-
WHTR40200Arobusto-Einsatz + KNX-Busankoppler: 2fach-Taster + Front Kombination Signalweiss
-
WHTR40203Arobusto-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 2fach-Taster mit Front Kombination Grau
-
WHTR40205Arobusto-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 2fach-Taster mit Front Kombination Schwarz
-
WHTR40249Arobusto-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 2fach-Taster + Front Kombination Aluminium
-
WHTR40400Arobusto-Einsatz + KNX-Busankoppler: 4fach-Taster + Front Kombination Signalweiss
-
WHTR40403Arobusto-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 4fach-Taster mit Front Kombination Grau
-
WHTR40405Arobusto-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 4fach-Taster mit Front Kombination Schwarz
-
WHTR40449Arobusto-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 4fach-Taster + Front Kombination Aluminium
-
WHTR40600Arobusto-Einsatz + KNX-Busankoppler: 6fach-Taster + Front Kombination Signalweiss
-
WHTR40603Arobusto-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 6fach-Taster mit Front Kombination Grau
-
WHTR40605Arobusto-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 6fach-Taster mit Front Kombination Schwarz
-
WHTR40649Arobusto-Einsatz mit KNX-Busankoppler: 6fach-Taster + Front Kombination Aluminium
-
WHTR41200Arobusto-Einsatz + KNX-BCU: 2x-Taster + Status-LED + Front Kombinat. Signalweiss
-
WHTR41203Arobusto-Einsatz mit KNX-BCU: 2fach-Taster + Status-LED + Front Kombination Grau
-
WHTR41205Arobusto-Einsatz + KNX-BCU: 2fach-Taster + Status-LED + Front Kombination Schwarz
-
WHTR41249Arobusto-Einsatz + KNX-BCU: 2fach-Taster + Status-LED + Front Kombinat. Aluminium
-
WHTR41400Arobusto-Einsatz + KNX-BCU: 4x-Taster + Status-LED + Front Kombinat. Signalweiss
-
WHTR41403Arobusto-Einsatz mit KNX-BCU: 4fach-Taster + Status-LED + Front Kombination Grau
-
WHTR41405Arobusto-Einsatz + KNX-BCU: 4fach-Taster + Status-LED + Front Kombination Schwarz
-
WHTR41449Arobusto-Einsatz + KNX-BCU: 4fach-Taster + Status-LED + Front Kombinat. Aluminium
-
WH36180100Arobusto Drehschalter S0/1p/ 0-1-0-1 / +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36180103Arobusto Drehschalter S0/1-polig/ 0-1-0-1 / mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36180105Arobusto Drehschalter S0/1-polig/ 0-1-0-1 / mit IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH36180149Arobusto Drehschalter S0/1-polig/ 0-1-0-1 / mit IP55-Front für Kombinat. Alumin.
-
WH36180200Arobusto Drehschalter S0/2-polig/ 0-1-0-1 / +IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH36180203Arobusto Drehschalter S0/2-polig/ 0-1-0-1 / mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36180205Arobusto Drehschalter S0/2-polig/ 0-1-0-1 / mit IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH36180249Arobusto Drehschalter S0/2-polig/ 0-1-0-1 / mit IP55-Front für Kombinat. Alumin.
-
WH36180300Arobusto Drehschalter S0/3-polig/ 0-1-0-1 / +IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH36180303Arobusto Drehschalter S0/3-polig/ 0-1-0-1 / mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36180305Arobusto Drehschalter S0/3-polig/ 0-1-0-1 / mit IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH36180349Arobusto Drehschalter S0/3-polig/ 0-1-0-1 / mit IP55-Front für Kombinat. Alumin.
-
WH36180400Arobusto Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / +IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH36180403Arobusto Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36180405Arobusto Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / mit IP55-Front für Kombin. Schwarz
-
WH36180449Arobusto Drehschalter S1/1-polig/ 0-1-2-1&2 / mit IP55-Front für Kombin. Alumin.
-
WH36180500Arobusto Drehschalter S2/1-polig/ 0-2-0-1 / +IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH36180503Arobusto Drehschalter S2/1-polig/ 0-2-0-1 / mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36180505Arobusto Drehschalter S2/1-polig/ 0-2-0-1 / mit IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH36180549Arobusto Drehschalter S2/1-polig/ 0-2-0-1 / mit IP55-Front für Kombinat. Alumin.
-
WH36250800Zrobusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Signalweiss
-
WH36250803Zrobusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Grau
-
WH36250805Zrobusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Schwarz
-
WH36250849Zrobusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Aluminium
-
WH36960500Zrobusto Zubehör-Front zu: Schalter/Taster mit Membrane transparent IP55 Weiss
-
WH36960503Zrobusto Zubehör-Front zu: Schalter/Taster mit Membrane transparent IP55 Grau
-
WH36960505Zrobusto Zubehör-Front zu: Schalter/Taster mit Membrane transparent IP55 Schwarz
-
WH36960549Zrobusto Zubehör-Front zu: Schalter/Taster mit Membrane transparent IP55 Alumin.
-
WH36961900Zrobusto Front zu: Storenschalter/-taster IP55 Weiss / Membrane transparent
-
WH36961903Zrobusto Front zu: Storenschalter/-taster IP55 Grau / Membrane transparent
-
WH36961905Zrobusto Front zu: Storenschalter/-taster IP55 Schwarz / Membrane transparent
-
WH36961949Zrobusto Front zu: Storenschalter/-taster IP55 Alumin. / Membrane transparent
-
WH36962000Zrobusto Front zu: Doppelstorenschalter/-taster IP55 Weiss / Membrane transparent
-
WH36962003Zrobusto Front zu: Doppelstorenschalter/-taster IP55 Grau / Membrane transparent
-
WH36962005Zrobusto Front zu: Doppelstorenschalter/-taster IP55 Schwarz/Membrane transparent
-
WH36962049Zrobusto Front zu: Doppelstorenschalter/-taster IP55 Alumin./Membrane transparent
-
WH36920405Arobusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36920449Arobusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36963000Zrobusto Zubehör: IP55-Front mit Runddichtung Weiss
-
WH36963003Zrobusto Zubehör: IP55-Front mit Runddichtung Grau
-
WH36963005Zrobusto Zubehör: IP55-Front mit Runddichtung Schwarz
-
WH36963049Zrobusto Zubehör: IP55-Front mit Runddichtung Aluminium
-
WH36963100Zrobusto Zubehör: IP55-Front mit Runddichtung/ beleuchtet Signalweiss
-
WH36963103Zrobusto Zubehör: IP55-Front mit Runddichtung/ beleuchtet Grau
-
WH36963105Zrobusto Zubehör: IP55-Front mit Runddichtung/ beleuchtet Schwarz
-
WH36963149Zrobusto Zubehör: IP55-Front mit Runddichtung/ beleuchtet Aluminium
-
WH36510200Zrobusto Zubehör: IP55-Front zu Sonnerie-Taster Rahmen beschriftbar / Signalweiss
-
WH36510203Zrobusto Zubehör: IP55-Front zu Sonnerie-Taster Rahmen beschriftbar / Grau
-
WH36510205Zrobusto Zubehör: IP55-Front zu Sonnerie-Taster Rahmen beschriftbar / Schwarz
-
WH36510249Zrobusto Zubehör: IP55-Front zu Sonnerie-Taster Rahmen beschriftbar / Aluminium
-
WH36100100Arobusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36100103Arobusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36100105Arobusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36100149Arobusto Druckschalter S1(3+3) mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36100200Arobusto Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) +IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH36100203Arobusto Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) + IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36100205Arobusto Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) +IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH36100249Arobusto Leuchtschalter S1(3+3) / (2xLED gelb) +IP55-Front für Kombinat. Alumin.
-
WH36100300Arobusto S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter +IP55-Front für Kombinat. Weiss
-
WH36100303Arobusto S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter +IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36100305Arobusto S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter +IP55-Front für Kombin. Schwarz
-
WH36100349Arobusto S1(3+3): Leuchtschalter + Druckschalter +IP55-Front für Kombin. Alumin.
-
WH36110100Arobusto Druckschalter S3 mit IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36110103Arobusto Druckschalter S3 mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36110105Arobusto Druckschalter S3 mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36110149Arobusto Druckschalter S3 mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36110200Arobusto Leuchtschalter S3 mit IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36110203Arobusto Leuchtschalter S3 mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36110205Arobusto Leuchtschalter S3 mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36110249Arobusto Leuchtschalter S3 mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36191300Arobusto Storen-Druckschalter/230VAC +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36191303Arobusto Storen-Druckschalter/230VAC mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36191305Arobusto Storen-Druckschalter/230VAC mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36191349Arobusto Storen-Druckschalter/230VAC mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36992305Zrobusto Zubehör: vandalensichere Schrauben lang (Set à 20 Stk +Werkzeug) Schwarz
-
WH36992390Zrobusto Zubehör: vandalensichere Schrauben lang (Set à 20 Stk + Werkzeug)
-
WH36992405Zrobusto Zubehör: vandalensichere Schrauben lang (Set à 100Stk +Werkzeug) Schwarz
-
WH36992490Zrobusto Zubehör: vandalensichere Schrauben lang (Set à 100 Stk + Werkzeug)
-
WH65141100Arobusto Montageset für MM-Module/Flachauslass: IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH65141103Arobusto Montageset für MM-Module/Flachauslass: Front für Kombination Grau
-
WH65141105Arobusto Montageset für MM-Module/Flachauslass: IP55-Front für Kombinat. Schwarz
-
WH65141149Arobusto Montageset für MM-Module/Flachauslass: IP55-Front Kombination Aluminium
-
WH65410100Arobusto Montageset für 2x Keystone-RJ45/Schrägauslass: IP55-Front Kombin. Weiss
-
WH65410103Arobusto Montageset für 2x Keystone-RJ45/Schrägauslass: IP55-Front Kombinat. Grau
-
WH65410105Arobusto Montageset für 2x Keystone-RJ45/Schrägausl.: IP55-Front Kombin. Schwarz
-
WH65410149Arobusto Montageset für 2x Keystone-RJ45/Schrägauslass: IP55-Front Kombin. Alum.
-
WH65300500Arobusto Montageset für 2x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH65300503Arobusto Montageset für 2x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Grau
-
WH65300505Arobusto Montageset für 2x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH65300549Arobusto Montageset für 2x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH65300600Arobusto Montageset für 4x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH65300603Arobusto Montageset für 4x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Lichtgrau
-
WH65300605Arobusto Montageset für 4x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH65300649Arobusto Montageset für 4x HMS-Modul: IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36250800Arobusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W +IP55-Oberteil für Kombin. Weiss
-
WH36250803Arobusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W + IP55-Oberteil für Kombin. Grau
-
WH36250805Arobusto Beweg.-Melder 90-180° 3-Draht /2300W + IP55-Oberteil für Kombin. Schwarz
-
WH36250849Arobusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W mit IP55-Oberteil Kombin. Alumin.
-
WH36510200Arobusto Sonnerie-Taster A Rahmen beschriftbar +IP55-Front für Kombination Weiss
-
WH36510203Arobusto Sonnerie-Taster Rahmen beschriftbar mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36510205Arobusto Sonnerie-Taster Rahmen beschriftbar + IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36510249Arobusto Sonnerie-Taster Rahmen beschriftbar + IP55-Front für Kombination Alumin.
-
WH36960600Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 2-Pkt.Befestigung/ Weiss
-
WH36960603Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 2-Pkt.Befestigung/ Grau
-
WH36960605Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 2-Pkt.Befestigung/Schwarz
-
WH36960649Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 2-Pkt.Befestigung/Alumin.
-
WH36960800Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel +2-Pkt.Befest. vertieft/Weiss
-
WH36960803Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel +2-Pkt.Befest. vertieft/ Grau
-
WH36960805Zrobusto Zubeh. Feucht: IP21-Front + Klappdeckel +2-Pkt.Befest. vertieft/Schwarz
-
WH36960849Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel +2-Pkt.Befest. vertieft/Alu
-
WH36960900Zrobusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Weiss
-
WH36960903Zrobusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Grau
-
WH36960905Zrobusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Schwarz
-
WH36960949Zrobusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Aluminium
-
WH36962100Zrobusto Zubehör-Front zu: Systo / KNX-Apparate IP55 Weiss / Membrane transparent
-
WH36962103Zrobusto Zubehör-Front zu: Systo / KNX-Apparate IP55 Grau / Membrane transparent
-
WH36962105Zrobusto Front zu: Systo / KNX-Apparate IP55 Schwarz / Membrane transparent
-
WH36962149Zrobusto Front zu: Systo / KNX-Apparate IP55 Alumin. / Membrane transparent
-
WH36990190Zrobusto Zubehör: Set für abschliessbaren Klappdeckel IP55
-
WH36992090Zrobusto Zubehör: Set für abschliessbaren Klappdeckel IP55
Passend zu
-
WH36580600Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Signalweiss
-
WH36580603Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Grau
-
WH36580605Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Schwarz
-
WH36580649Arobusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Aluminium
-
WH36130100Arobusto Druck-Impulstaster A-R +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36130103Arobusto Druck-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36130105Arobusto Druck-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36130149Arobusto Druck-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36130200Arobusto Leuchttaster +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36130203Arobusto Leuchttaster mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36130205Arobusto Leuchttaster mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36130249Arobusto Leuchttaster mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36140300Arobusto 2x Druck-Impulstaster +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36140303Arobusto 2x Druck-Impulstaster mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36140305Arobusto 2x Druck-Impulstaster mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36140349Arobusto 2x Druck-Impulstaster mit IP55-Front für Kombination Aluminium
-
WH36140400Arobusto 2x Leucht-Impulstaster A-R +IP55-Front für Kombination Signalweiss
-
WH36140403Arobusto 2x Leucht-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Grau
-
WH36140405Arobusto 2x Leucht-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Schwarz
-
WH36140449Arobusto 2x Leucht-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Aluminium
Technische Merkmale
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Zugehörige Systemerobusto Unterputz
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH36910103C
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH36910103C
robusto UP komplett: Kopfzeile 2x1 Grau
PDF
Ersatzteil
Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment
-
5
-
1
WH36960700Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/ WeissPreis*CHF 20.60/ Stück *CHF 20.60/ Stück * -
2
WH36960703Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/ GrauPreis*CHF 21.95/ Stück *CHF 21.95/ Stück * -
3
WH36960705Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/SchwarzPreis*CHF 21.95/ Stück *CHF 21.95/ Stück * -
4
WH36960749Zrobusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/Alumin.Preis*CHF 35.95/ Stück *CHF 35.95/ Stück * -
5
WH36961000Zrobusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ WeissPreis*CHF 15.35/ Stück *CHF 15.35/ Stück *