robusto Zubehör: IP21-Front mit 2-Pkt.Befestigung/ Grau WH36960903Z
EAN-Nr.
7611795470102
E-nr.
643 096 033
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
15.85 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Werkstoff
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
MontageartFür Einsätze mit 2-Punkt Befestigung
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
-
Zugehörige Systemerobusto Aufputz, robusto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com