The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto Aufputz
    • Blin­dab­de­ckungen
    • WH36961000Z
    Oberteil Hager robusto, ohne Klappdeckel, 3-Punkt Befestigung, mit Reduzierfrontscheibe
    EAN-Nr.
    7611795470133
    E-nr.
    643 097 003
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • Blin­dab­de­ckungen
    • Mehr sehen

    Oberteil robusto weiss ohne Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe WH36961000Z

    Preis*
    CHF 15.35
    / Stück *
    CHF 15.35
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Oberteil robusto weiss ohne Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe

    WH36961000Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zentral­platte
    Werk­stoff
    • Farbe
      Signal­weiss
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      17 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP20
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Zuge­hö­rige Systeme
      robusto Aufputz, robusto Unter­putz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    Hager REACH declaration WH36961000Z
    PDF
    Hager RoHS Report WH36961000Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36961000Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH36961000Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36961000Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36961000Z

      robusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ Weiss

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36960700Z - Oberteil robusto weiss mit Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe
      WH36960700Z
      robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/ Weiss
      Preis*
      CHF 20.60
      / Stück *
      CHF 20.60
      / Stück *
    • 2
      WH36960703Z - Oberteil robusto grau mit Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe
      WH36960703Z
      robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/ Grau
      Preis*
      CHF 21.95
      / Stück *
      CHF 21.95
      / Stück *
    • 3
      WH36960705Z - Oberteil robusto schwarz mit Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe
      WH36960705Z
      robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/Schwarz
      Preis*
      CHF 21.95
      / Stück *
      CHF 21.95
      / Stück *
    • 4
      WH36960749Z - Oberteil robusto aluminium mit Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe
      WH36960749Z
      robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/Alumin.
      Preis*
      CHF 35.95
      / Stück *
      CHF 35.95
      / Stück *
    • 5
      WH36961003Z - Oberteil robusto grau ohne Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe
      WH36961003Z
      robusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ Grau
      Preis*
      CHF 16.65
      / Stück *
      CHF 16.65
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group