Bewegungsmelder Hager robusto IP55 A 3-Draht schwarz WH36250805A
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 46 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 13 Produkte verfügbar -
Licht-/Energiesäule 6 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 22 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 87 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungswinkel horizontal90 - 180 °
-
Minimale Einschaltdauer15 s
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
-
Ansprechempfindlichkeit einstellbarJa
-
Ausschaltverzögerungszeit15 s
-
Einschaltverzögerungszeit0
-
Ansprechhelligkeit einstellbar40 - 2000 lx
-
Leistung LED Lampe400 W
-
Schaltschwelle5 - 1000 lx
-
Anschluss-/SteckertypSteckanschluss
-
Teach Funktion für AnsprechhelligkeitJa
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Breite86 mm
-
Einbautiefe33 mm
-
Empfohlene Montagehöhe1,1-1,1 mm
-
Montagehöhe1,1 - 2,2 m
-
Durchmesser58 mm
-
Einbaudurchmesser62 mm
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
FarbeSchwarz
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9005
-
WerkstoffThermoplast
-
GlanzgradMatt
-
Schutzart IPIP55
-
C LastJa
-
NebenstelleneingangNein
-
Montage aufUnterputz
-
Geeignet für DeckenmontageNein
-
Generiert DatenNein
-
DatentypenAnwesenheitserkennung
-
Datengenerierung in EchtzeitNein
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
-
MontageartFür Kombinationsmontage
-
Steuerstrom4,30 - 4,30 mA
-
Max. Reichweite frontal10 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite4 m
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH36250805A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH36250805A
robusto Beweg.-Melder 90-180° 3-Draht /2300W + IP55-Oberteil für Kombin. Schwarz
PDF -
Bedienungsanleitung
05.03 Installation manual
Bedienungsanleitung International 2023-02-28
PDF2,49 MB
05.03 Installation manual
Bedienungsanleitung International 2023-02-28
PDF2,50 MB