rob Oberteil Bewegungsmelder • WH36250803Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Produktkatalog
    0
    Alle anzeigen

    Keine Übereinstimmungen ""

      Produktkategorie
      0

      Keine Übereinstimmungen ""

        Vorschläge

        Keine Übereinstimmungen ""

          Webseite
          0
          Alle anzeigen

          Keine Übereinstimmungen ""

            Download-Center
            0
            Alle anzeigen

            Keine Ergebnisse ""

            • https://hager.com/de-ch/
            Menü
            • Produktkatalog
            • Lösungen
              witty Ladelösungen
              Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
              Zu witty
              Zum Konfigurator
              • Lösungen
              • Wohnbau
                Für höchste Desi­gnan­sprüche
                Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
                zu kallysto
              • Zweckbau
                Ein System. Viele Möglich­keiten
                Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
                Mehr zu uniway
              • Infrastruktur
                Die offene Leistungsschalterreihe hw+
                Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
                Mehr erfahren
              • Energiemanagement
                Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
                witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
                zu witty pro
              • Alle ansehen
            • Wissen
              Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
              Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
              Referenzen entdecken
              • Wissen
              • Referenzen
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Trainings
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Kundencenter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Newsletter
                Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
                Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
                Referenzen entdecken
              • Alle ansehen
            • Support
              Download-Center
              Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
              Zum Download-Center
              • Support
              • Tech­ni­sches Support Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Tools, Apps, Software
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Kataloge und Broschüren
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Download-Center
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Zertifikate
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Partner
                Download-Center
                Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
                Zum Download-Center
              • Alle ansehen
            • Über uns
              Arbeiten bei Hager
              Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
              Mehr erfahren
              • Über uns
              • Nachhaltigkeit
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Arbeiten bei Hager
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Kontakt
                Arbeiten bei Hager
                Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
                Mehr erfahren
              • Alle ansehen
            • Alle Kategorien anzeigen
            Konto
            • Katalog
            • Schalter und Steck­dosen
            • robusto Aufputz
            • Bewe­gungs­melder
            • WH36250803Z
            WH36250803Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder hellgrau
            WH36250803Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder hellgrau
            WH36250803Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder hellgrau

            Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder hellgrau

            WH36250803Z

            WH36250803Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder hellgrau
            WH36250803Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder hellgrau
            WH36250803Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder hellgrau
            • Schalter und Steck­dosen

            Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder hellgrau WH36250803Z

            EAN-Nr.
            7611919507509
            E-nr.
            377 014 033
            VPE
            10 Stück
            Rabattgruppe
            W1
            Preis*
            24.10 CHF
            / Stück *
             24.10 CHF
            / Stück *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Einer Liste hinzufügen
            Einer Liste hinzufügen

            Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

            Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

            Ein Konto erstellen Anmelden
            • Technische Merkmale
            • Ökologischer Wert
            • Dokumentationen
            • Weitere Produkte
            Produktdatenblatt herunterladen

            Technische Merkmale

            Werk­stoff
            • Farbe
              Grau
            • RAL Nummer
              7035
            • Glanz­grad
              Matt
            • Werk­stoff
              Poly­ca­r­bonat (PC)
            • Ober­fläche
              Unbe­han­delt
            Texte
            • Aufdruck
              Ohne Aufdruck
            Ausstat­tung
            • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
              Nein
            Zubehör
            • Mit Beschrif­tungs­feld
              Nein
            Sicher­heit
            • Schutzart IP
              IP55
            Anschluss­mög­lich­keiten
            • Monta­geart
              Klemm­be­fes­ti­gung
            • Zuge­hö­rige Systeme
              robusto Aufputz, robusto Unter­putz

            Ökologischer Wert

            Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

            RoHS-konform Ja

            Zertifizierungen und Dokumente

            Robusto Bewegungsmelder
            PDF
            309,69 kB
            REACH declaration WH36250803Z (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WH36250803Z (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloads

            • Produktbild

              Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

              Bild WH36250803Z | Hager Schweiz

              Produktbild WH36250803Z

            • Montageanleitung

              Bild rob UP Bewegungsmelder C | Hager Schweiz

              rob UP Bewegungsmelder C

              Montageanleitung International 2019-12-17

              PDF
              1,37 MB
            Mehr Downloads
            • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

              senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

            Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

              5
            • 1
              WH36250800A - Bewegungsmelder Hager robusto IP55 A 3-Draht weiss
              WH36250800A
              robusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W +IP55-Oberteil für Kombin. Weiss
              Preis*
               236.00 CHF
              / Stück *
               236.00 CHF
              / Stück *
            • 2
              WH36250800C - UP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 C 3-Draht weiss
              WH36250800C
              robusto NUP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Weiss
              Preis*
               259.00 CHF
              / Stück *
               259.00 CHF
              / Stück *
            • 3
              WH36250800Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder weiss
              WH36250800Z
              robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Signalweiss
              Preis*
               22.35 CHF
              / Stück *
               22.35 CHF
              / Stück *
            • 4
              WH36250803A - Bewegungsmelder Hager robusto IP55 A 3-Draht hellgrau
              WH36250803A
              robusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W + IP55-Oberteil für Kombin. Grau
              Preis*
               237.00 CHF
              / Stück *
               237.00 CHF
              / Stück *
            • 5
              WH36250803C - UP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 C 3-Draht hellgrau
              WH36250803C
              robusto NUP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Grau
              Preis*
               260.00 CHF
              / Stück *
               260.00 CHF
              / Stück *
            *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

            Kontakt & Support

            • Kontakt
            • Weiterbildung
            • Tools und Software
            • Broschüren und Kataloge

            E-Katalog

            • Verteilersysteme und Schränke
            • Reiheneinbaugeräte
            • Schalt- und Schutzgeräte
            • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
            • Energiemanagement und -Überwachung
            • Leitungsführung tehalit
            • Schalter und Steckdosen
            • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
            • Sicherheitstechnik
            • Gebäudesystemtechnik KNX
            • Türkommunikation

            Unternehmen

            • Über uns
            • Standorte
            • Stellenangebote
            • Newsletter

            Wer sind wir?

            Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

            Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

            Mit Ihnen, für Sie.

            • Cookies
            • Datenschutz
            • Impressum
            • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

            © Hager Group