The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto
    • Bewe­gungs­melder
    • WH36250800C
    UP-Bewegungsmelder Hager robusto C, Impulsfunktion, Geräuscherfassung
    EAN-Nr.
    7611919507233
    E-nr.
    545 330 003
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W1
    • Bewe­gungs­melder
    • Wand­mon­tage
    • Mehr sehen

    UP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 C 3-Draht weiss WH36250800C

    Preis*
    CHF 271.00
    / St. *
    CHF 271.00
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    UP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 C 3-Draht weiss

    WH36250800C

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Erfas­sung
    • Ausfüh­rung Sensor
      Bewe­gungs­melder
    • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
      90 - 180 °
    Einstel­lungen
    • Mini­male Einschalt­dauer
      15 s
    • Ansprech­hel­lig­keit einstellbar
      Ja
    • Anspre­ch­emp­find­lich­keit einstellbar
      Ja
    • Ausschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      15 s
    • Einschalt­ver­zö­ge­rungs­zeit
      0
    Beleuch­tung
    • Schalt­schwelle
      5 - 1000 lx
    Funk­ti­onen
    • Teach Funk­tion für Ansprech­hel­lig­keit
      Nein
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Abmes­sungen
    • Breite
      86 mm
    • Einbau­tiefe
      33 mm
    • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
      1,1-2,2 m
    • Monta­ge­höhe
      1,10 - 1,10 m
    • Durch­messer
      58 mm
    • Einbau­durch­messer
      39 mm
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 55 °C
    Werk­stoff
    • Farbe
      Signal­weiss
    • RAL Nummer
      9003
    • Werk­stoff
      Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP55
    Ausstat­tung
    • C Last
      Ja
    • Neben­stel­len­ein­gang
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Geeignet für Decken­mon­tage
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Steu­er­strom
      4,30 - 4,30 mA
    Reich­weite
    • Max. Reich­weite frontal
      10 m
    • Max. Reich­weite zu einer Seite
      4 m

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration WH36250800C
    PDF
    RoHS report WH36250800C
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36250800C | Hager Schweiz

      Produktbild WH36250800C

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36250800C | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36250800C

      robusto NUP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Weiss

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2023-02-28

      PDF
      2,49 MB
      Bild 05.03 Installation manual | Hager Schweiz

      05.03 Installation manual

      Bedienungsanleitung International 2023-02-28

      PDF
      2,50 MB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    product.page.accessories.see-more

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36250800Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder weiss
      WH36250800Z
      robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Signalweiss
      Preis*
      CHF 23.40
      / St. *
      CHF 23.40
      / St. *
    • 2
      WH36250803Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder hellgrau
      WH36250803Z
      robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Grau
      Preis*
      CHF 25.25
      / St. *
      CHF 25.25
      / St. *
    • 3
      WH36250805Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder schwarz
      WH36250805Z
      robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Schwarz
      Preis*
      CHF 25.25
      / St. *
      CHF 25.25
      / St. *
    • 4
      WH36250849Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder aluminium
      WH36250849Z
      robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Aluminium
      Preis*
      CHF 31.30
      / St. *
      CHF 31.30
      / St. *
    • 5
      WH36250800A - Bewegungsmelder Hager robusto IP55 A 3-Draht weiss
      WH36250800A
      robusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W +IP55-Oberteil für Kombin. Weiss
      Preis*
      CHF 248.00
      / St. *
      CHF 248.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group