The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto Aufputz
    • Bewe­gungs­melder
    • WH36250849Z
    Frontset Hager robusto Z, für Bewegungsmelder, 86×86 mm, ohne Montagerahmen, IP55
    EAN-Nr.
    7611919507523
    E-nr.
    377 014 083
    VPE
    10 St.
    Rabattgruppe
    W1
    • Bewe­gungs­melder
    • Bewe­gungs­melder
    • Mehr sehen

    Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder aluminium WH36250849Z

    Preis*
    CHF 31.30
    / St. *
    CHF 31.30
    / St. *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder aluminium

    WH36250849Z

    • Technische Merkmale
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zentral­platte
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9006
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Poly­ca­r­bonat (PC)
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      33,0 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP55
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Bedienele­ment mit Rahmen
    • Zuge­hö­rige Systeme
      robusto Aufputz, robusto Unter­putz

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH36250849Z
    PDF
    RoHS report WH36250849Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36250849Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH36250849Z

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36250849Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36250849Z

      robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Aluminium

      PDF
    • Bedienungs- & Montageanleitungen

      Bild rob UP Bewegungsmelder C | Hager Schweiz

      rob UP Bewegungsmelder C

      Montageanleitung International 2019-12-17

      PDF
      1,37 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36250800Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder weiss
      WH36250800Z
      robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Signalweiss
      Preis*
      CHF 23.40
      / St. *
      CHF 23.40
      / St. *
    • 2
      WH36250803Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder hellgrau
      WH36250803Z
      robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Grau
      Preis*
      CHF 25.25
      / St. *
      CHF 25.25
      / St. *
    • 3
      WH36250805Z - Frontset Hager robusto IP55 Z für Bewegungsmelder schwarz
      WH36250805Z
      robusto Zubehör: Oberteil Bewegungsmelder 90-180°/2300W IP55 Schwarz
      Preis*
      CHF 25.25
      / St. *
      CHF 25.25
      / St. *
    • 4
      WH36250800A - Bewegungsmelder Hager robusto IP55 A 3-Draht weiss
      WH36250800A
      robusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W +IP55-Oberteil für Kombin. Weiss
      Preis*
      CHF 248.00
      / St. *
      CHF 248.00
      / St. *
    • 5
      WH36250800C - UP-Bewegungsmelder Hager robusto IP55 C 3-Draht weiss
      WH36250800C
      robusto NUP Gr.1 komplett: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W IP55 Weiss
      Preis*
      CHF 271.00
      / St. *
      CHF 271.00
      / St. *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group