robusto Nass für Kombination Sidos-Steckdose Typ 13 mit Klappdeckel Schwarz
EAN-Nr.
7611919077330
E-nr.
643 116 253
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
- Steckdosen
- Steckdosen
- Mehr sehen
robusto Nass für Kombi Sidos-Steckdose Typ 13 mit Klappdeckel Schwarz WH36602805A
Preis*
343.00 CHF
/ Stück
*
Auch erhältlich in
Produktfarbe - Schwarz
Anschluss-/Steckertyp
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (85)Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 22 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 109 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Spannung
-
Nennspannung230 V
-
Ausgangsspannung220-250 V
Elektrischer Strom
-
Ausgangsstrom10000 mA
-
Nennstrom10 A
Frequenz
-
Frequenz50 - 60 Hz
Leistung
-
Ausgangsleistung2300 W
-
Leistungsaufnahme standby0
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffDuroplast, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
Abmessungen
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe65,6 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen28,6 mm
-
Einbautiefe37 mm
Kabel
-
Kabellänge0
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 13
-
Leiterquerschnitt1,5-2,5 mm²
Installation, Montage
-
Montage aufAufputz, Unterputz
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect, Steckanschluss, Federzug-Anschluss
-
Mit KrallenbefestigungNein
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Anschluss-/Steckertyp USBOhne
Ausstattung
-
Anschluss-/Steckertyp SteckdoseSchweizer Norm Typ 13
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelJa
-
Mit Schutzleiterkontakt rundJa
-
Mit SignallampeNein
-
Mit SchlossNein
Zubehör
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
Vorbestückt mitSteckdose
Abdeckung, Tür
-
DeckelausführungSelbstschließender Klappdeckel
Kapazität
-
Anzahl Module3
Sicherheit
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Schutzart IPIP21
Funktionen
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
Kennzeichnung
-
Mit AufdruckJa
-
Zugehörige Systemerobusto Aufputz, robusto Unterputz
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren