The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto Aufputz
    • Schalter und Taster
    • WH36510203Z
    Oberteil zu Sonnerie-Drucktaster Hager robusto
    EAN-Nr.
    7611919509756
    E-nr.
    360 938 033
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Sonne­ri­e­taster
    • Schalter und Taster
    • Mehr sehen

    Oberteil zu Sonnerie-Drucktaster Hager robusto IP55 mit Bezeichnungsschild grau WH36510203Z

    Preis*
    CHF 20.50
    / Stück *
    CHF 20.50
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Oberteil zu Sonnerie-Drucktaster Hager robusto IP55 mit Bezeichnungsschild grau

    WH36510203Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Druck­taster
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 7035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Kunst­stoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      16,8 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      1
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Ja
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP55
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Voll­platte
    • Zuge­hö­rige Systeme
      robusto Aufputz, robusto Unter­putz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH36510203Z
    PDF
    RoHS report WH36510203Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36510203Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH36510203Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36510203Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36510203Z

      robusto Zubehör: IP55-Front zu Sonnerie-Taster Rahmen beschriftbar / Grau

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36130100A - UP-Drucktaster robusto IP55 weiss für Kombination
      WH36130100A
      robusto Druck-Impulstaster A-R +IP55-Front für Kombination Signalweiss
      Preis*
      CHF 45.20
      / Stück *
      CHF 45.20
      / Stück *
    • 2
      WH36130100Q - AP-Drucktaster robusto IP55 weiss
      WH36130100Q
      robusto NAP Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R IP55 Signalweiss
      Preis*
      CHF 70.80
      / Stück *
      CHF 70.80
      / Stück *
    • 3
      WH36130103A - UP-Drucktaster robusto IP55 grau für Kombination
      WH36130103A
      robusto Druck-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Grau
      Preis*
      CHF 47.55
      / Stück *
      CHF 47.55
      / Stück *
    • 4
      WH36130103Q - AP-Drucktaster robusto IP55 grau
      WH36130103Q
      robusto NAP Gr.1 komplett: Druck-Impulstaster A-R IP55 Grau
      Preis*
      CHF 74.50
      / Stück *
      CHF 74.50
      / Stück *
    • 5
      WH36130105A - UP-Drucktaster robusto IP55 schwarz für Kombination
      WH36130105A
      robusto Druck-Impulstaster A-R mit IP55-Front für Kombination Schwarz
      Preis*
      CHF 47.55
      / Stück *
      CHF 47.55
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group