- Kommunikation
- Kommunikation
- Mehr sehen
UP-Montageset robusto IP55 flach grau für 2×Keystone für Kombination WH65410103A
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 46 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 13 Produkte verfügbar -
Modularer Steckverbinder 7 Produkte verfügbar -
Licht-/Energiesäule 6 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 87 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Übertragungsbandbreite0-0 MHz
-
Mit transparentem BeschriftungsträgerJa
-
Anzahl der Ausgänge0
-
Mit KlappdeckelJa
-
Anschluss-/SteckertypModular Buchse
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffThermoplast
-
Schutzart IPIP55
-
Einbautiefe17,8 mm
-
AuslassMit Geradeauslass
-
MontageartAufputz-Montage oder Auf Einbaudose
-
AnschlussartSonstige
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH65410103A
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH65410103A
robusto Montageset für 2x Keystone-RJ45/Schrägauslass: IP55-Front Kombinat. Grau
PDF