Oberteil robusto für Steckdose IP55 mit Runddichtung weiss WH36963000Z
EAN-Nr.
7611919515351
E-nr.
643 098 003
VPE
1 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
28.60 CHF
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Architektur
-
Steuer-/BedienelementZentralplatte
Werkstoff
-
FarbeSignalweiss
-
RAL Nummer9003
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
Abmessungen
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe25 mm
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
Sicherheit
-
Schutzart IPIP55
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Zugehörige Systemerobusto Aufputz, robusto Unterputz
Texte
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
-
Für die Zusendung des REACH-Zertifikats
senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com