rob Oberteil mKD 2Pkt vertieft • WH36960803Z | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sie wurden in folgendem Land lokalisiert : Vereinigte Staaten.
×
  • de
  • fr
Schweiz
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • https://hager.com/de-ch/
Menü
  • Produktkatalog
  • Lösungen
    witty Ladelösungen
    Bietet für jede Lade­an­for­de­rung im privaten und halb­öf­fent­li­chen Bereich die mass­ge­schnei­derte Wallbox
    Zu witty
    Zum Konfigurator
    • Lösungen
    • Wohnbau
      Für höchste Desi­gnan­sprüche
      Das bellebte Schalter-und Steckdosendesign kallysto sorgt für stilvolle Inneneinrichtungen.
      zu kallysto
    • Zweckbau
      Ein System. Viele Möglich­keiten
      Das kompakte Steckso­ckel­system bietet ein Maximum an Flexi­bi­lität bei der Planung und Ausführung.
      Mehr zu uniway
    • Infrastruktur
      Die offene Leistungsschalterreihe hw+
      Leistungsschalter – HW1, HW2 und HW4 – deckt die Nennströme von 630 bis 4000 A ab.
      Mehr erfahren
    • Energiemanagement
      Die Ladelö­sung für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewerbe: witty pro
      witty pro regelt bis zu 40 Lade­sta­tionen für Mehr­fa­mi­li­en­häuser und Gewer­be­bauten.
      zu witty pro
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
    Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
    Referenzen entdecken
    • Wissen
    • Referenzen
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Trainings
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Kundencenter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Newsletter
      Refe­renzen - Lösungen aus einer Hand
      Lassen Sie sich von unseren reali­sierten Projekten inspi­rieren.
      Referenzen entdecken
    • Alle ansehen
  • Support
    Download-Center
    Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
    Zum Download-Center
    • Support
    • Tech­ni­sches Support Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Tools, Apps, Software
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Kataloge und Broschüren
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Download-Center
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Zertifikate
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Partner
      Download-Center
      Laden Sie hier alle Dokumente für Ihre Projekte herunter.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Arbeiten bei Hager
    Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
    Mehr erfahren
    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Arbeiten bei Hager
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Kontakt
      Arbeiten bei Hager
      Mehr über Hager als Arbeitgeber erfahren.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Konto
  • Katalog
  • Schalter und Steck­dosen
  • robusto Aufputz
  • Blin­dab­de­ckungen
  • WH36960803Z
WH36960803Z - Oberteil robusto mit Klappdeckel 2-Punkt mit Adapterring grau
WH36960803Z - Oberteil robusto mit Klappdeckel 2-Punkt mit Adapterring grau
WH36960803Z - Oberteil robusto mit Klappdeckel 2-Punkt mit Adapterring grau

Oberteil robusto mit Klappdeckel 2-Punkt mit Adapterring grau

WH36960803Z

WH36960803Z - Oberteil robusto mit Klappdeckel 2-Punkt mit Adapterring grau
WH36960803Z - Oberteil robusto mit Klappdeckel 2-Punkt mit Adapterring grau
WH36960803Z - Oberteil robusto mit Klappdeckel 2-Punkt mit Adapterring grau
  • Schalter und Steck­dosen

Oberteil robusto mit Klappdeckel 2-Punkt mit Adapterring grau WH36960803Z

EAN-Nr.
7611795470065
E-nr.
643 095 033
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
Preis*
27.75 CHF
/ Stück *
 27.75 CHF
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Weitere Produkte
Produktdatenblatt herunterladen

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
Sicher­heit
  • Schutzart IP
    IP20
Anschluss­mög­lich­keiten
  • Monta­geart
    Schraub­be­fes­ti­gung
  • Zuge­hö­rige Systeme
    robusto Aufputz, robusto Unter­putz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

REACH declaration WH36960803Z (english)
PDF
103,10 kB
  • Für die Zusendung des REACH-Zertifikats

    senden Sie bitte unter Angaben der Bestellnummer ein Mail an: environmentaldata.europe@hagergroup.com

Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

    5
  • 1
    WH36920400A - UP-Blindabdeckung robusto IP55 weiss
    WH36920400A
    robusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Signalweiss
    Preis*
     15.55 CHF
    / Stück *
     15.55 CHF
    / Stück *
  • 2
    WH36920400C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 weiss mit Montageplatte
    WH36920400C
    robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Signalweiss
    Preis*
     37.20 CHF
    / Stück *
     37.20 CHF
    / Stück *
  • 3
    WH36920403A - UP-Blindabdeckung robusto IP55 grau
    WH36920403A
    robusto Blinddeckel IP55-Front für Kombination Grau
    Preis*
     17.95 CHF
    / Stück *
     17.95 CHF
    / Stück *
  • 4
    WH36920403C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 grau mit Montageplatte
    WH36920403C
    robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Grau
    Preis*
     40.70 CHF
    / Stück *
     40.70 CHF
    / Stück *
  • 5
    WH36920405C - UP-Blindabdeckung robusto IP55 schwarz mit Montageplatte
    WH36920405C
    robusto NUP Gr.1 komplett: Blinddeckel mit Montageplatte IP55 Schwarz
    Preis*
     40.70 CHF
    / Stück *
     40.70 CHF
    / Stück *
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

Kontakt & Support

  • Kontakt
  • Weiterbildung
  • Tools und Software
  • Broschüren und Kataloge

E-Katalog

  • Verteilersysteme und Schränke
  • Reiheneinbaugeräte
  • Schalt- und Schutzgeräte
  • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
  • Energiemanagement und -Überwachung
  • Leitungsführung tehalit
  • Schalter und Steckdosen
  • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
  • Sicherheitstechnik
  • Gebäudesystemtechnik KNX
  • Türkommunikation

Unternehmen

  • Über uns
  • Standorte
  • Stellenangebote
  • Newsletter

Wer sind wir?

Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

Mit Ihnen, für Sie.

  • Cookies
  • Datenschutz
  • Impressum
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen

© Hager Group