Bewegungsmelder Hager robusto IP55 A 3-Draht hellgrau WH36250803A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 46 product.page.accessories.products-available -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 13 product.page.accessories.products-available -
Licht-/Energiesäule 6 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 22 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 87 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungswinkel horizontal90 - 180 °
-
Minimale Einschaltdauer15 s
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
-
Ansprechempfindlichkeit einstellbarJa
-
Ausschaltverzögerungszeit15 s
-
Einschaltverzögerungszeit0
-
Schaltschwelle5 - 1000 lx
-
Teach Funktion für AnsprechhelligkeitNein
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Breite86 mm
-
Einbautiefe33 mm
-
Empfohlene Montagehöhe1,1-2,2 m
-
Montagehöhe1,10 - 1,10 m
-
Durchmesser58 mm
-
Betriebstemperatur-25 - 55 °C
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffPolycarbonat (PC)
-
GlanzgradMatt
-
Schutzart IPIP55
-
C LastJa
-
NebenstelleneingangNein
-
Montage aufUnterputz
-
Geeignet für DeckenmontageNein
-
MontageartFür Kombinationsmontage
-
Steuerstrom4,30 - 4,30 mA
-
Max. Reichweite frontal10 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite4 m
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH36250803A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH36250803A
robusto Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /2300W + IP55-Oberteil für Kombin. Grau
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
05.03 Installation manual
Bedienungsanleitung International 2023-02-28
PDF2,49 MB
05.03 Installation manual
Bedienungsanleitung International 2023-02-28
PDF2,50 MB