The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto Aufputz
    • Steck­dosen
    • WH36961249Z
    Frontbecher Hager robusto für Steckdose Typ 13
    EAN-Nr.
    7611919488921
    E-nr.
    643 082 083
    VPE
    10 Stück
    Rabattgruppe
    W2
    • Steck­dosen
    • Steck­dosen
    • Mehr sehen

    Frontbecher ROB zu 2×Typ 13 aluminium WH36961249Z

    Preis*
    CHF 16.80
    / Stück *
    CHF 16.80
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Frontbecher ROB zu 2×Typ 13 aluminium

    WH36961249Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Steck­dose
    Werk­stoff
    • Farbe
      Alumi­nium
    • RAL Nummer
      9006
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Lackiert
    Abmes­sungen
    • Höhe
      74 mm
    • Breite
      74 mm
    • Tiefe
      39 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP21
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Zuge­hö­rige Systeme
      robusto Aufputz, robusto Unter­putz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACH-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WH36961249Z
    PDF
    RoHS report WH36961249Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36961249Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH36961249Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36961249Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36961249Z

      robusto Frontbecher zu: Steckdose 2x Typ 13 Aluminium

      PDF
    • Produktzertifikat

      Bild Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03) | Hager Schweiz

      Zertifikat S+ für Steckdosen CH mit Steckklemmen (DE, Nr. 18.0279, 2018-03)

      Produktzertifikat de-DE 2018-04-06

      PDF
      1,23 MB
      Bild Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03) | Hager Schweiz

      Zertifikat SEV für Steckdoseneinsatz CH Typ 13/Typ 23 (DE, Nr. 2407, 2018-03)

      Produktzertifikat de-DE 2018-04-06

      PDF
      935,87 kB
      Bild Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09) | Hager Schweiz

      Zertifikat SEV zu Abdeckungen für Schalter, Kleinkombinationen und Steckdosen CH (DE, Nr. 2407, 2018-09)

      Produktzertifikat de-DE 2018-09-28

      PDF
      1,25 MB
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36580600A - robusto Nass IP21 für Kombi Steckdose 1x Typ 13 mit Klappdeckel Signalweiss
      WH36580600A
      robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Signalweiss
      Preis*
      CHF 35.65
      / Stück *
      CHF 35.65
      / Stück *
    • 2
      WH36580600C - robusto Nass IP21 UP Steckdose 1x Typ 13 mit Klappdeckel Signalweiss
      WH36580600C
      robusto UP Feucht Gr.1 komplett: T13 mit Steckklemmen mit IP21-Klappdeckel/Weiss
      Preis*
      CHF 57.60
      / Stück *
      CHF 57.60
      / Stück *
    • 3
      WH36580603A - robusto Nass IP21 für Kombi Steckdose 1x Typ 13 mit Klappdeckel Grau
      WH36580603A
      robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Grau
      Preis*
      CHF 37.85
      / Stück *
      CHF 37.85
      / Stück *
    • 4
      WH36580603C - robusto Nass IP21 UP Steckdose 1x Typ 13 mit Klappdeckel Grau
      WH36580603C
      robusto UP Feucht Gr.1 komplett: T13 mit Steckklemmen mit IP21-Klappdeckel/ Grau
      Preis*
      CHF 61.20
      / Stück *
      CHF 61.20
      / Stück *
    • 5
      WH36580605A - robusto Nass IP21 für Kombi Steckdose 1x Typ 13 mit Klappdeckel Schwarz
      WH36580605A
      robusto Einsatz mit IP21-Klappdeckel: Typ 13 für UP-Kombination Schwarz
      Preis*
      CHF 37.85
      / Stück *
      CHF 37.85
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Die 1985 gegründete Hager Schweiz mit ihren 400 Mitarbeitenden bietet ein umfassendes Lösungsportfolio für Wohn- und Gewerbebau, Zweckbau, Infrastrukturbau und EVU an.

    In Emmenbrücke, Luzern, entstehen innovative Schaltschranksysteme und das bewährte Schalter- und Steckdosensortiment – von Natur aus nachhaltig und made in Switzerland.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group