The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Schweiz
  • Deutsch
  • Französisch
  • Kontakt
  • Privatkunde
Bild Logo | Hager Schweiz
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de-ch/
  • Menü
    • Produktkatalog
    • Lösungen
    • Wissen
    • Support
    • Über uns
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalter und Steck­dosen
    • robusto Aufputz
    • Blin­dab­de­ckungen
    • WH36963003Z
    Oberteil Hager robusto, für Steckdose IP55 gemäss SN 441011-Serie, mit blauer Dichtung
    EAN-Nr.
    7611919515368
    E-nr.
    643 098 033
    VPE
    1 Stück
    Rabattgruppe
    W1
    • Blin­dab­de­ckung und Durch­gangs­dosen
    • Blin­dab­de­ckungen
    • Mehr sehen

    Oberteil robusto für Steckdose IP55 mit Runddichtung hellgrau WH36963003Z

    Preis*
    CHF 33.65
    / Stück *
    CHF 33.65
    / Stück *
    Grosshandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie einen Grosshandel

    Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Oberteil robusto für Steckdose IP55 mit Runddichtung hellgrau

    WH36963003Z

    • Technische Merkmale
    • Umweltinformationen
    • Dokumentationen
    • Weitere Produkte
    Produktdatenblatt herunterladen

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Zentral­platte
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Glanz­grad
      Matt
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      25 mm
    Anschluss­mög­lich­keiten
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Sicher­heit
    • Schutzart IP
      IP55
    • Stoss­fes­tig­keit IK
      IK07
    • Zuge­hö­rige Systeme
      robusto Aufputz, robusto Unter­putz

    Umweltinformationen

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration WH36963003Z
    PDF
    Hager RoHS report WH36963003Z
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild WH36963003Z | Hager Schweiz

      Produktbild WH36963003Z

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WH36963003Z | Hager Schweiz

      Hager Produktdatenblatt WH36963003Z

      robusto Zubehör: IP55-Front mit Runddichtung Grau

      PDF
    Mehr Downloads

    Entdecken Sie weitere Produkte in diesem Sortiment

      5
    • 1
      WH36960700Z - Oberteil robusto weiss mit Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe
      WH36960700Z
      robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/ Weiss
      Preis*
      CHF 20.60
      / Stück *
      CHF 20.60
      / Stück *
    • 2
      WH36960703Z - Oberteil robusto grau mit Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe
      WH36960703Z
      robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/ Grau
      Preis*
      CHF 21.95
      / Stück *
      CHF 21.95
      / Stück *
    • 3
      WH36960705Z - Oberteil robusto schwarz mit Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe
      WH36960705Z
      robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/Schwarz
      Preis*
      CHF 21.95
      / Stück *
      CHF 21.95
      / Stück *
    • 4
      WH36960749Z - Oberteil robusto aluminium mit Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe
      WH36960749Z
      robusto Zubehör Feucht: IP21-Front mit Klappdeckel mit 3-Pkt.Befestigung/Alumin.
      Preis*
      CHF 35.95
      / Stück *
      CHF 35.95
      / Stück *
    • 5
      WH36961000Z - Oberteil robusto weiss ohne Klappdeckel 3-Punkt mit Reduzierfrontscheibe
      WH36961000Z
      robusto Zubehör: IP21-Front mit 3-Pkt.Befestigung/ Weiss
      Preis*
      CHF 15.35
      / Stück *
      CHF 15.35
      / Stück *
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MWST.

    Kontakt & Support

    • Kontakt
    • Weiterbildung
    • Tools und Software
    • Broschüren und Kataloge

    E-Katalog

    • Verteilersysteme und Schränke
    • Reiheneinbaugeräte
    • Schalt- und Schutzgeräte
    • Ladestation für Elektrofahrzeuge (EVCS)
    • Energiemanagement und -Überwachung
    • Leitungsführung tehalit
    • Schalter und Steckdosen
    • Bewegungsmelder und Präsenzmelder
    • Sicherheitstechnik
    • Gebäudesystemtechnik KNX
    • Türkommunikation

    Unternehmen

    • Über uns
    • Standorte
    • Karriere
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    Wir gestalten die elektrische Welt von morgen.

    Gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft. Denn als unabhängiges Familienunternehmen agieren wir von Natur aus nachhaltig und wollen die elektrische Welt von morgen mitgestalten.

    Mit Ihnen, für Sie.

    • Cookies
    • Datenschutz
    • Impressum
    • Sicherheitslücken melden

    © Hager Group