robusto Nass IP55 für Kombination Montageset flach für 4x HMS-Module mit Klappdeckel, Signalweiss
EAN-Nr.
7611919078986
E-nr.
378 126 203
VPE
10 Stück
Rabattgruppe
W1
- Kommunikation
- HMS Zubehör
- Mehr sehen
robusto Nass IP55 für Kombi Montageset flach für 4x HMS-Module mit Deckel, SW WH65300600A
Preis*
47.85 CHF
/ Stück
*
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (86)Optionales Zubehör
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 1 Produkte verfügbar -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 1 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 22 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 111 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
Anschluss
-
Anschluss-/SteckertypRJ45
-
Anzahl der Anschlüsse4
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen20 mm
-
Ausschnitt Durchmesser58 mm
-
Tiefe31 mm
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Abmessungen Öffnung (B x H)12,0 x 17,0
-
Einbautiefe17,8 mm
Ausstattung
-
Mit StaubschutzNein
-
Mit KlappdeckelJa
Werkstoff
-
WerkstoffDuroplast, Thermoplast
-
FarbeSignalweiss
-
RAL Nummer9003
-
GlanzgradMatt
-
Enthält recyceltes Material (% des gesamten Kunststoffgewichts)0
Sicherheit
-
Stossfestigkeit IKIK07
-
Schutzart IPIP55
Einsatzbedingungen
-
Betriebstemperatur-25-+40 °C
Anschlussmöglichkeiten
-
Anschluss-/SteckertypOhne
Texte
-
AufdruckOhne Aufdruck
-
MontageartFür Schraubbefestigung
Kompatibilität
-
Name des Daten-SteckdosenmodulsKeystone
Installation, Montage
-
Einbauwinkel0
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren