- Schalter und Taster
- Schalter und Taster
- Mehr sehen
UP-LED-Leuchte robusto A IP55 weiss LED weiss WH36520100A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Abdeckrahmen für Installationsschalterprogramme 46 product.page.accessories.products-available -
Aufputzgehäuse für Unterputz-Schalterprogramm 13 product.page.accessories.products-available -
Info-Lichtsignal für Installationsschalterprogramme 2 product.page.accessories.products-available -
Licht-/Energiesäule 6 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 87 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
FarbeSignalweiss
-
WerkstoffThermoplast
-
Höhe86 mm
-
Breite86 mm
-
Tiefe49 mm
-
Schutzart IPIP55
-
Zugehörige Systemerobusto Aufputz, robusto Unterputz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH36520100A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH36520100A
robusto Signalisation (LED-weiss) +IP55-Front für Kombination Signalweiss
PDF