Einsatz zu Steckdose Hager Bauart F 16A FI 30mA mit Befestigungsplatte WH106008F
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Nennspannung230 V
-
Nennstrom16 A
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
WerkstoffThermoplast
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe56 mm
-
Anzahl Einheiten1
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen39 mm
-
Anschluss-/SteckertypSchweizer Norm Typ 23
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Einbau-/AnschlussortHorizontal
-
Anschluss-/SteckertypFederzug-Anschluss
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Verdrehter ZentraleinsatzNein
-
Mit KlappdeckelNein
-
Anzahl Module1
-
Mit erhöhtem BerührungsschutzNein
-
Schutzart IPIP20
-
Mit OrientierungsbeleuchtungNein
-
Mit FunktionsbeleuchtungNein
-
Mit AufdruckJa
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH106008F
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH106008F
Einsatz mit Befestigungsplatte: Steckdose Typ 23 SIDOS RCCB/FI = 30mA
PDF