- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Mehr sehen
UP-Power-Drehgeber DALI TW Hager kallysto weiss WH20410200B
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Dimmer 2 product.page.accessories.products-available -
Zentralstück für Dimmer 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 55 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung220 - 250 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Farbtemperatur2000 - 10000 K
-
Dimmung DALIJa
-
Leistungsaufnahmen Betrieb2 W
-
Leistungsaufnahme standby1 W
-
Betriebstemperatur-5 - +45 °C
-
Achsdurchmesser4 mm
-
Einbautiefe12 mm
-
Höhe77 mm
-
Breite77 mm
-
Tiefe51 mm
-
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter1 - 2.5 mm²
-
Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter1 - 2.5 mm²
-
Anzahl Module1
-
Steuerstrom20 - 52 mA
-
Steuerstrom 1-10 V Slave0
-
Schaltstrom5,65 A
-
FarbeUltraweiss
-
RAL NummerÄhnlich RAL 9016
-
BeleuchtungOhne Beleuchtung (nicht beleuchtbar)
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
MontageartNur als Einzelgerät einsetzbar
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenRegelung der Dimmstufe
-
DatenformateDALI
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen100 KB - 1 MB
-
Datengenerierung in EchtzeitNein
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenJa
-
Zugehörige Systemekallysto Unterputz
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20410200B
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH20410200B
kallysto UP: Drehdimmer DALI TW mit Netzgerät + Befestigungsplatte +Front Weiss
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
Bedienungsanleitung de-DE, fr-FR, it-IT 2026-04-17
PDF1,03 MB