- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Drehdimmer
- Mehr sehen
UP-Drehdimmer kallysto Phasenabschnitt 20…550W Bauart A weiss WH20300500A
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Dimmer 2 product.page.accessories.products-available -
Zentralstück für Dimmer 3 product.page.accessories.products-available -
Zubehör/Ersatzteile für Installationsschalterprogramme 34 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 431 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
FarbeUltraweiss
-
WerkstoffDuroplast
-
Einbautiefe14 mm
-
Höhe60 mm
-
Breite60 mm
-
Tiefe47 mm
-
Leiterquerschnitt1,50 - 1,50 mm²
-
DimmprinzipPhasenabschnitt
-
MontageartFür Kombinationsmontage
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangJa
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20300500A
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH20300500A
kallysto Drehdimmer Phasenabschnitt 20-550W mit Front für Kombination Ultraweiss
PDF