Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager ohne Schalter WH104404E
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementDrehknopf
-
Nennstrom10 A
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Nennspannung230 V
-
Versorgungsspannung230 V AC
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Sollwert Komforttemperatur5 - 30 °C
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Tiefe49,3 mm
-
Mit DisplayNein
-
Schalt-Temperaturdifferenz4 K
-
Ausführung RaumtemperaturreglerBimetall
-
FühlerartBimetall
-
Mit HeizungJa
-
Schutzart IPIP30
-
Art der HLK-SteuerungElektrische Heizung
Umweltinformationen
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH104404E
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WH104404E
Einsatz: Raumtemperaturregler
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE 2022-11-21
PDF463,17 kB