Einsatz zu UP-Raumthermostat Hager mit Schalter WH104405E
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 650 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementDreh-/Druckknopf
-
Nennstrom10 A
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Nennspannung230 V
-
Versorgungsspannung230 V AC
-
Frequenz50 - 50 Hz
-
Sollwert Komforttemperatur5 - 30 °C
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
-
Tiefe49,3 mm
-
Mit DisplayNein
-
Schalt-Temperaturdifferenz4 K
-
Ausführung RaumtemperaturreglerBi-metall mit Ein/Aus Schalter
-
FühlerartBimetall
-
Mit HeizungJa
-
Schutzart IPIP30
-
Art der HLK-SteuerungElektrische Heizung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH104405E
-
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung de-CH, fr-CH, it-CH 2025-06-17
PDF895,54 kB