Einsatz Schalter kallysto S3/2L WH101201E
Preis*
57.10 CHF
/ Stück
*
Wählen Sie einen Grosshandel
Wählen Sie Ihren Grosshandel aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 537 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Elektrischer Strom
-
Nennstrom10 A
Installation, Montage
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
Spannung
-
Nennspannung230 V
Frequenz
-
Frequenz50 - 50 Hz
Werkstoff
-
FarbeBlau
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffMetall, Kunststoff, Thermoplast
-
OberflächeUnbehandelt
Kennzeichnung
-
ZusammenstellungBasiselement
Anschlussmöglichkeiten
-
MontageartSchraubbefestigung
-
Mit KrallenbefestigungNein
Bedienelemente und Anzeigen
-
Anzahl der Tasten0
Abmessungen
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen34 mm
Sicherheit
-
Schutzart IPIP20
-
Stossfestigkeit IKIK02
Architektur
-
Steuer-/BedienelementTaste
Anschluss
-
Anschluss-/Steckertypquickconnect, Steckklemme
Texte
-
MontageartEinzel- und Kombinationsmontage
-
AnschlussartMit quickconnect-Steckklemmen
-
BeleuchtungBeleuchtbar durch LED Leuchtpatrone
-
Schaltart/VarianteWechselschalter S3 2-polig
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren