UP-Bewegungsmelder Hager kallysto B 3-Draht hellgrau WH20250803B
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Zentralstück für Bewegungsmelder 5 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 69 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Technische Merkmale
-
Ausführung SensorBewegungsmelder
-
Erfassungswinkel horizontal90 - 180 °
-
Minimale Einschaltdauer0,20 s
-
Ansprechhelligkeit einstellbarJa
-
Ansprechempfindlichkeit einstellbarJa
-
Ausschaltverzögerungszeit0
-
Einschaltverzögerungszeit0
-
Schaltschwelle5 - 1000 lx
-
Teach Funktion für AnsprechhelligkeitJa
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
Breite77 mm
-
Einbautiefe20 mm
-
Montagehöhe1,10 - 1,10 m
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffPolycarbonat (PC)
-
GlanzgradMatt
-
Schutzart IPIP20
-
C LastJa
-
NebenstelleneingangJa
-
Montage aufUnterputz
-
Geeignet für DeckenmontageNein
-
Steuerstrom1,30 - 1,30 mA
-
Max. Reichweite frontal12 m
-
Max. Reichweite zu einer Seite8 m
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fussabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild WH20250803B
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Produktdatenblatt WH20250803B
kallysto UP: Bewegungsmelder 90-180° 3-Draht /1500W + Befest.-Pl. + Front Grau
PDF -
Bedienungs- & Montageanleitungen
ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C
Montageanleitung fr-FR 2015-01-28
PDF1,44 MB
ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C
Montageanleitung de-DE 2015-01-28
PDF1,31 MB
ka.line Bewegungsmelder 3-Draht C
Montageanleitung it-IT 2015-01-28
PDF1,44 MB